FPSO és platform-szállító

FPSO és platform-szállító

Megbízható technika a fedélzeten

A Phoenix Contacttal együttműködve valósítsa meg a fedélzeten és az alatt a szükséges automatizálási megoldásait.

Az FPSO-kkal történő, költséges olajkitermelés során a hatékony automatizálás döntő versenyelőnyt jelenthet. A tendencia a hajók távkarbantartása felé mutat, kevesebb műszaki személyzettel az egyre nagyobb méretű hajók mellett. Egyidejűleg nő az olyan tengerészeti tanúsítványok és protokollok jelentősége, mint az SAE J1939, NMEA 2000, RS-323/485, GL vagy az ABS.

A hardware ellen kell álljon a kemény körülményeknek és speciális funciókat kell megvalósítson, pl. a kijelzők 100 %-os fényerőcsökkentése. A Phoenix Contact az Ön tapasztalt partnere a megbízható automatizálási megoldások terén, a fedélzeten és az alatt egyaránt.

Előnyei

  • Nagy teljesítményű és kiesésbiztos Heave Compensation, redundáns vezérlési megoldásokkal.
  • Nagyobb fedélzeti biztonság a gázérzékelők szoros integrációjával.
  • Rugalmas kezelő- és felügyeleti megoldások a hajógyártásban IPC-kkel, HMI-kkel és vizualizációs megoldásokkal.

Megoldások a Heave Compensation számára

Dugattyúk a Heave Compensation számára  

Automatizálási megoldások a Heave Compensation számára

Az alkalmazkodó rendszerredundancia-alapú automatizálási megoldások gondoskodnak arról, hogy a Heave Compensation folyamatosan biztosítsa a hajó helyes pozícióját.

Például akkor, amikor a túl magas víz miatt a Dynamic Positioning már nem elegendő. Az MGUARD biztonsági routerekkel és a VPN technológiával biztosított a hálózaton belüli elérésbiztos kommunikáció.

Gázérzékelés

Kapcsolószekrény Axioline vezérléstechnikával  

Redundáns rendszerfelépítés a biztos riasztásért

Az olaj- és gáziparban különösen nagy veszélyt jelentenek a különféle gázok az emberekre és a gépekre. A Phoenix Contact megoldásával szorosan integrálhatja kommunikációs rendszerébe a gázérzékelőket.

A redundáns felépítés biztosítja az azonnali riasztást és ellenintézkedéseket veszély esetén.

Redundáns multi-klienses megjelenítés

HMI tengerészeti alkalmazásra  

HMI tengerészeti alkalmazásra

Kezelő és felügyeleti megoldásainkkal gondoskodhat arról, hogy a megfelelő információk álljanak rendelkezésre a megfelelő helyen. Ennek során a kliensek egy redundáns kialakítású szervert érnek el.

A központi ipari PC határozza meg a hozzáférési jogosultságokat és azt, hogy melyik kliens melyik subsetet kapja meg. Ennek alapja a hajógyártáshoz speciálisan kialakított hardware és software.

Redundáns monitoring és riasztás

Az olyan berendezések, mint a hajtómű, az energiaelőállítás, a kormánygép vagy a tűzjelző központ, az alapvető fedélzeti szolgáltatások közé tartoznak. Leállásuk veszélyt jelent a személyzetre és a hajóra nézve is. Ahhoz, hogy a kritikus állapotokat időben jelezni lehessen, robusztus vezérlés- és hálózattechnikán alapuló redundáns riasztó- és monitoringrendszert építünk.

Az alapvető szolgáltatásokon kívül a rendszer tájékoztat az általános állapotokról is, mint például a ballasztvíz- vagy az üzemanyagtartály szintje, vagy éppen az ivóvízkészlet.

Redundancia-koncepció hajókhoz  

Redundancia-koncepció hajókhoz

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás