Vezeték nélküli jelátvitel Lingenben a GDF Sueznél

A GDF SUEZ Deutschland, mint energiaellátó

A GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GmbH a földgáz és kőolaj kutatásának, szállításának és értékesítésének területén működik Németországban.

Az innovatív technikával és munkatársainak speciális ismereteivel a cég aktívan hozzájárul Európa biztonságos energiaellátásához.

A cég a GDF SUEZ csoportnak, a világ egyik legnagyobb energetikai konszernjének része.

Alkalmazás

A brambergei kőolajmezőn, Lingentől tíz kilométerre északra a GDF Suez E&P Deutschland GmbH nyersolajat és földgázt termel ki. Ehhez közel 900 m mélyről egy kőolajból, földgázból és sós vízből álló keveréket hoznak a felszínre.

A rétegvizet a leválasztás után visszasajtoló szivattyúkhoz vezetik. A szivattyúk a kőolajmező szélein elhelyezkedő hat besajtoló furaton keresztül visszanyomják a vizet a tárolókőzetbe.

A furatokon a sajtolónyomást fontos folyamatparaméterként állandóan felügyelni kell, ez a kezdetekben ellenőrző bejárásokkal és kézi adatgyűjtéssel történt.

Megoldás

Trusted Wireless rádiós megoldás  

Trusted Wireless rádiós megoldás

„Alternatívát kerestünk a költséges kábelfektetéssel szemben, és ennek során döntöttünk a Phoenix Contact rádiós megoldása, a Trusted Wireless mellett‟, magyarázza Friedrich Schulte, a GDF SUEZ mérés-, irányítás- és szabályozástechnikáért felelős munkatársa.

A Trusted Wireless rádiós modulokkal Schulte két kedvezőtlen elhelyezkedésű fúrást tudott csatlakoztatni. Még egy vasúti pályát is át kellett hidalni, hogy a mező északi peremén található fúrás mért adatait a 600 m-re lévő központi visszapréselő szivattyúhoz eljuttassák.

A kábeles megoldás költséges földmunkákat igényelt volna. „A vasúti sínek alatti ásás magas költségeket és biztonsági intézkedéseket igényel, ezen túlmenően azonban igazgatási ráfordítást és engedélyeztetési eljárásokat is„, mondta Schulte. „A rádiós kapcsolattal mindezt meg tudtuk takarítani.‟

A rádiós átviteli szakaszt a vezeték nélküli RAD-Line-I/O jelátviteli rendszerrel valósították meg. Ez az adó és a vevő között két digitális és egy analóg jel átvitelét teszi lehetővé. A kiterjedt wireless tartozékkínálatból az irányított antennákat kiválasztva a 600 m áthidalása a nehéz környezeti feltételek ellenére problémamentesen megoldódott.

A RAD-line-IO modulokban alkalmazott Trusted Wireless vezetéknélküli kommunikációt sem a vasúti üzem, sem a nagyfeszültségű berendezések nem zavarják.

A második fúrás is nehéz terepen fekszik – a kőolajmező délkeleti peremén. Itt egyáltalán semmilyen infrastruktúra sincsen. Az érzékelőket és a rádiós modulokat napelemes áramellátás táplálja, amelyet a Phoenix Contact ipari rádiós alkalmazásokhoz alakított ki.

Ebben a napelemmodul mellett előre konfigurált kapcsolószekrény is található töltésszabályozóval, napelemes akkumulátorokkal és túlfeszültség-védelemmel.

Összegzés

A GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBH emslandi fúrásainak mérőállomásait eddig naponta be kellett járni. Erre a vízvisszasajtolás nyomásértékeinek összegyűjtéséhez volt szükség.

Jelenleg ezeket az információkat a Phoenix Contact Trusted Wireless rádiós megoldásával folyamatosan nyerik ki.

Ez megnöveli a biztonságot és a gazdaságosságot.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás