Shell, Rotterdam: áthuzalozás üzem közben

A Shell Nederland: vegyipari alapanyagok jelentős európai gyártója

A Shell leányválalata, a Shell Nederland Chemie B. V. Rotterdamhoz közeli telephelyén, Moerdijkben Európa egyik legnagyobb etént (etilén), etilénoxidot, etint (acetilén) és butadiént gyártó termelőüzemét működteti.

Ezek az alapanyagok számos szénhidrogénfajta előállítására szolgálnak. Ezekből egyebek mellett műanyagok, járműkomponensek, mosószerek vagy latexfestékek készülnek.

Alkalmazás

A moerdijki létesítményben 15 000 szenzor és aktor van kapocsdobozokon (junction box) keresztül összegyűjtve, majd két kapcsolóteremben és egy vezérlésirányító központban feldolgozva.

A létesítmény biztonságának és feldolgozási sebességének növeléséhez és a zavarérzékenység további csökkentéséhez a Shell 2007-ben egy korszerűsítési projektet kezdeményezett.

Ehhez egyebek mellett 60 000 új, karbantartásmentes sorkapocsra volt szükség.

Megoldás

Kapcsolóberendezések átvezetékezése QT-gyorscsatlakozóval  

Kapcsolóberendezések átvezetékezése QT-gyorscsatlakozóval

A projekt során az jelentette a kihívást, hogy a korszerűsítést működés közben, alig négy hónap leforgása alatt kellett elvégezni. Ez az időablak az egyéb korszerűsítési lépésekkel történt összehangolásból adódott.

Eközben a termelés leállítása egy pillanatig sem jöhetett szóba, mivel egy mindössze egynapos leállás költségei is könnyen akár egymillió euróra rúghattak volna.

A Shell a Phoenix Contact QT (Quickon Terminal) gyorscsatlakozás-technikája mellett döntött.

Ennek a technikának az az egyik előnye, hogy elmarad a vezetékek lecsupaszolása és krimpelése. A kapocs két meghatározott kapcsolási állapottal rendelkezik, a szilárd és szakszerű csatlakoztatást kattanó hanggal jelzi. Ilyen módon a csatlakozási helyen gáztömör összeköttetés jön létre.

A kapcsok ezen felül számos engedéllyel rendelkeznek, ezek közé tartozik az IEC/EN Ex és az offshore engedélyek, mint a GL, NK vagy a Bureau Veritas. Ezen túlmenően a QT-kapcsok megfelelnek a sorkapcsokra vonatkozó IEC 60947-7-1/2 szabványnak. Iparági engedélyek is rendelkezésre állnak, mint az IEC/ EN 60079-7/-11 szerinti Ex e és Ex.

Akkreditált labor vizsgálja a QT-kapcsokat, pl. megvizsgálatja a szigetelést..

Összesen 160 elosztószekrény (Marshalling Cabinet) került átvezetékezésre. Ide a felhasználás céljától függően átmenő, kétemeletes és quattro sorkapcsok, valamint késes leválasztókapcsok kerültek beépítésre.

Összegzés

A Shell Nederland B.V-nél Moerdijkben az összes elosztószekrény korszerűsítése négy hónap alatt megtörtént.

Ehhez a cég a gyorscsatlakozás-technikával szerelt sorkapcsok mellett döntött – ezek a hagyományos csavaros sorkapcsokkal szemben 60%-os időmegtakarítást eredményeznek.

Ennek az innovatív csatlakozástechnikának a használatával a Shell a folyamattechnika egyik éllovasa lett.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás