Fúróplatform

Fúróplatform

Igényes feltételekhez

A fúróplatformokhoz készített megoldásaink egyesítik a tengerészeti tanúsítványokat és az Ex területek technikáit.

A fúróplatfomok egyesítik a tengerészeti követelményeket az Ex terület követelményeivel. Az automatizálási rendszereknek az Ex területről érkező jeleket kell feldolgozniuk, és rendelkezniük kell GL, DNV vagy ABS tanúsítvánnyal. Ez a rendszer felépítésével és az alkalmazott részegységek robusztusságával szemben is követelményeket támaszt.

A Phoenix Contact az offshore területen szerzett sokéves tapasztalatával, illetve a széles kínálatával a tengeri és robbanásbiztos technika terén kompetens partner a fúróplatformok nagy teljesítményű megoldásaiban.

Előnyei

  • Megbízható túlfeszültség-védelmi megoldások, a levezetők széles választékával
  • Hatékony motormenedzsment az energia-előállításban, CAN-buszos I/O rendszerekkel
  • Kiesésbiztos tűzoltórendszerek, redundáns automatizálási rendszerekkel

Energia-előállítás

Dízelgenerátor egy hajón  

Megoldás a platform szükségletének megfelelő energiatermelésére

Felügyelje a platform energiaigényét, és szükség szerint kapcsoljon be további dízelgenerátorokat. A moduláris CAN buszos vezérlő- és I/O rendszerekkel olyan energiamenedzsmentet valósít meg, amivel folyamatosan gondoskodik a platform szükségletnek megfelelő energiaellátásáról.

A rendszerek moduláris felépítése bármikor lehetővé teszi a megoldás bővítését.

Túlfeszültség-védelem

Offshore fúrósziget zivatar közben  

Offshore fúrószigetek védelme villámcsapás ellen

A fúróplatform magas tornyai ki vannak téve a villámcsapás veszélyének, beleértve a Derrick-darut is. A fúrórudakat hajtó teljes technikát folyamatosan védeni kell a túlfeszültség ellen.

Ehhez a Phoenix Contact nagyteljesítményű túlfeszültség-védelmi megoldásokat kínál a POWERTRAB és FLASHTRAB levezetőkre alapozva.

Tűzoltórendszerek

Ellátóhajó  

Ellátóhajók tűzoltórendszereinek felügyelete

A vezérlő és felügyeleti rendszerekből redundánsan felépített automatizálási megoldással folyamatosan figyelheti a tűzoltórendszer működését.

Áramlásérzékelőkkel pontosan ellenőrizheti, hogy az összes vezeték fel van-e töltve vízzel. Veszély esetén így gyorsan reagálhat.

Redundáns rendszerfelépítés az alapvető szolgáltatásokhoz

Az üzembiztonságról két vezérlő gondoskodik, amelyeken alkalmazkodó redundáns szoftver fut.

A szivattyúegység ellenőrzi a vízellátást. A számos interfész használatával bármikor lehetőség van a platform hálózatára csatlakozni, a rendszerszintű riasztáshoz.

Topológia: redundáns rendszerfelépítés az alapvető szolgáltatásokhoz  

A redundáns rendszerfelépítés gondoskodik az alapvető szolgáltatások maximális rendelkezésre állásáról

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás