Zsilipek

Zsilipek

Hatékony zsilipműködtetés

A Phoenix Contact jelzőlámpáival és automatizálástechnikájával valósítsa meg Ön is a biztonságos, folyamatos üzemelést.

A víziutak magasságkülönbségének áthidalásához elengedhetetlenül szükségesek a zsilipek. Egy nagy forgalmú víziút zsilipjének kiesése milliós károkat okoz.

A zsilip hibamentes üzemeltetése mellett az egyre növekvő biztonsági követelmények is megkövetelik a zsiliprendszer megbízható és diagnosztizálható jelzőrendszerét. A Phoenix Contact jelzőlámpái és automatizálástechnikája lehetővé teszik a folyamatos működést, és ezzel csökkentik az üzemi költségeket.

Előnyei

  • Biztonságos üzembe helyezés és egyszerű karbantartás az előre telepített szoftverfunkciókkal
  • Hosszú élettartamú berendezések robusztus kialakítással és innovatív technológiákkal
  • Gyors diagnosztika és hosszú távú adatbiztonság a szabványos protokollokkal megoldott hálózati kapcsolattal

Megbízható jelzés

Jelzőberendezés  

LED-es jelzőlámpák zsilipekhez

A zsilipek esetében a jelzőrendszerek rendelkezésre állása bír a legnagyobb prioritással.

A LED-es jelzőlámpák konzekvensen megvalósított diagnosztikai jellemzőkkel és ipari célra alkalmas kommunikációs összeköttetéssel veszik figyelembe ezt a követelményt. A különösen robusztus és tengervízálló készülékház és a masszív kivitelű csatlakozástechnika a mostoha környezetben való használatra készült.

Zsiliprendszer vezérlése

Biztonságos vezérlő- és I/O-rendszerek  

Zsilipegységek biztonságos szabályozása

A zsiliprendszer minden egysége, mint például a kapuk és a kamrák, a vezérlőállásból vezérelhető. A vezérlő- és I/O-rendszerek széles választékával a megkövetelt SIL-osztálynak vagy teljesítményszintnek megfelelően vezérelhetők és felügyelhetők a biztonsággal kapcsolatos funkciók.

A redundáns felépítésű PROFINET kommunikációval kombinálva az intelligens VÉSZKIKAPCSOLÓ rendszer biztonságosan szabályozhatóvá teszik a zsilipek alrendszereit.

Vízállás szabályozása

Vízfeltöltő szivattyúállomás  

A víz be- és kivezetésének biztonságos vezérlése

A Phoenix Contact moduláris vezérléstechnikájával szükség szerint szabályozható a zsilipkamrák vízbe- és kivezetése, így megbízhatóan mérhetők a vízállások.

A szivattyúkat, csappantyúkat és zsalukat előre programozott funkcióblokkok vezérlik és felügyelik. A meglévő rendszerekbe való beépítés egyszerűen megvalósítható.

Automatizált jelzőrendszer zsilipekhez

A Phoenix Contact LED-es jelzőlámpáival és vezérléstechnikájával megbízható és energetikailag hatékony jelzőrendszerek alakíthatók ki tengerészeti használatra.

A teljes megoldás szerves részeként a jelzőfényszórók állapotinformációkat és riasztási jelzéseket adnak a teljes hálózatban. Támogatják az általánosan használt ipari kommunikációs interfészeket. A buszos bekötésnek köszönhetően zökkenőmentesen integrálhatók az Ön hálózatába.

Topológia: automatizált jelzőrendszer zsilipekhez  

Energiahatékony jelzőrendszerek zsilipekhez

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás