Raktér

Raktér

Szigorú követelmények a nyílt tengeren

Megoldásokat kínálunk a raktérhez: ezek megbízhatóak, kiesésbiztosak és engedélyezve vannak a hajók számára.

A raktérben megbízható és kiesésbiztos vezérlést kell megvalósítani az olyan alapfunkciókhoz, mint például a munkahelyi megvilágítás, így biztosítható a veszélyek elkerülése és a zökkenőmentes munka. A hajó stabil helyzetének fenntartásához a hajó minden útján elengedhetetlen a megbízható tartály- és ballasztvíz-rendszer.

A Phoenix Contact hajózásra engedélyezett megoldásokat kínál a világítórendszerek vezérléséhez, a hidraulikához, valamint a tartály- és ballasztvíz-kezeléshez.

Előnyei

  • A decentralizáltan elosztott I/O egységek gazdaságos és nagy elérhetőségű bekötése az irányítórendszerbe
  • Nyílt interfészű és rugalmas komplett megoldások
  • Az integrált webkiszolgálóval az irányítórendszerben bármikor lehetőség van a decentralizált felügyeletre

Energiahatékony megvilágítási megoldások

Megvilágítás a raktérben  

Szükség szerinti megvilágítás a raktérben

A Phoenix Contact költségkímélő és energiahatékony megoldásokat kínál a raktér megvilágításához. Az integrált webkiszolgálóval végzett vezérlésnek köszönhetően egyszerűen integrálható a teljes hálózatba.

Így a hajó decentralizált állomásai minden időpontban megbízhatóan vezérlehetők és felügyelhetők.

Nagy rendelkezésre állású automatizálás a hidraulikához

Hajó nyitott rakodórámpával  

A rakodórámpák biztonságos vezérlése

A rakomány gyors be- és kirakodásához automatizált hidraulika szükséges. Így elkerülhető a hosszú kikötői tartózkodás.

A fedélzeten tartózkodó emberek biztonsága érdekében a rakodórámpák nyitását és zárását bármely pillanatban megbízhatóan el kell tudni végezni. A Phoenix Contact ehhez redundáns vezérlőrendszereket kínál.

Tartály- és ballasztvíz-kezelés

Készlet- és feltöltőtartályok felügyeleti rendszere  

Készlet- és feltöltőtartályok töltöttségének felügyelete

A tartalék- és feltöltőtartályok folyadékszintjének megbízható felügyelete alapvető fontosságú.

A Phoenix Contact önálló rendszert kínál a tartályok túltöltésének elkerüléséhez. A két vezérlőegység redundáns rendszert alkot: a 95%-os töltöttségnél megjelenő figyelmeztető riasztás jelzi, hogy csökkenteni kell a töltési sebességet. A 98%-elérésekor megjelenő főriasztás jelzi, hogy a töltést be kell fejezni.

Moduláris és nyílt interfészű vezérlőrendszerek minden alkalmazási esetre, a hidraulika példájával

Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA vagy 4 ... 20 mA: a Phoenix Contact minden esetben moduláris és nyílt interfészű megoldást kínál az Ön alkalmazásához.

A Phoenix Contact megoldásai nagy rendelkezésre állású kommunikációt tesznek lehetővé a decentralizált rendszerek és a vezérlőközpont között a hajófar-rámpák, fedélzeti nyílás- és rámpafedelek, valamint elcsúsztatható fedélzetek esetén is. Így minden rendszer úgy kezelhető, hogy vészhelyzetben sem kell kézi vezérlésre áttérni.

Topológia: moduláris és nyílt interfészű vezérlőrendszerek  

Nagy rendelkezésre állású kommunikáció a decentralizált rendszerek és a vezérlőközpont között

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás