FPSO és platform-szállító

FPSO és platform-szállító

Megbízható technika a fedélzeten

A Phoenix Contacttal együttműködve valósítsa meg automatizálási megoldásait a fedélzeten és a fedélközben.

Az FPSO-kkal történő költséges olajkitermelés során a hatékony automatizálás döntő versenyelőnyt jelenthet. A tendencia a hajók távkarbantartása felé mutat, kisebb műszaki személyzettel, miközben a hajók méretei egyre nőnek. Egyidejűleg nő az olyan tengerészeti tanúsítványok és protokollok jelentősége, mint az SAE J1939, NMEA 2000, NMEA 0183, GL vagy az ABS.

A hardvernek ellen kell állnia a mostoha körülményeknek, és speciális funkciókat kell megvalósítania, pl. a kijelzők 100%-os fényerőcsökkentése. A Phoenix Contact az Ön tapasztalt partnere a megbízható automatizálási megoldások terén, a fedélzeten és a fedélközben egyaránt.

Előnyei

  • Nagyteljesítményű és kiesésbiztos Heave Compensation a redundáns vezérlési megoldásoknak köszönhetően
  • Nagyobb fedélzeti biztonság a gázérzékelők szoros integrációjával.
  • Rugalmas irányítási és felügyeleti megoldások a hajógyártásban IPC-kkel, HMI-kkel és vizualizációs megoldásokkal

Megoldások a Heave Compensation számára

Dugattyúk a Heave Compensation számára  

Automatizálási megoldások a Heave Compensation számára

Az alkalmazkodó rendszerredundancia-alapú automatizálási megoldások gondoskodnak arról, hogy a Heave Compensation folyamatosan biztosítsa a hajó helyes pozícióját. Erre például akkor van szükség, amikor a túl magas vízállás miatt a Dynamic Positioning már nem elegendő.

Az mGuard biztonsági routerekkel és a VPN technológiával megoldható a hálózaton belüli elérésbiztos kommunikáció.

Gázérzékelés

Kapcsolószekrény Axioline vezérléstechnikával  

Redundáns rendszerfelépítés a biztos riasztásért

Az olaj- és gáziparban különösen nagy veszélyt jelentenek a különféle gázok az emberekre és a gépekre. A Phoenix Contact megoldásával szorosan integrálhatja kommunikációs rendszerébe a gázérzékelőket.

A redundáns felépítés biztosítja az azonnali riasztást és ellenintézkedéseket veszély esetén. A követelményektől függően ez a megoldás SIL-lel is megvalósítható.

Redundáns tápellátás

Kapcsolószekrény redundáns tápellátással  

Teljes körű redundáns segédtápellátás

A létesítmény egy részének vagy akár csak az egyik komponens rövid idejű áramkimaradása esetén a folyamatok lassú leállítása és újraindítása a termelés költséges leállását okozhatja.

A Phoenix Contact teljes körű redundáns segédtápegységeket kínál a hálózattól az összes fogyasztóig.

Redundáns monitoring és riasztás

Az olyan berendezések, mint a hajtómű, az energiaelőállítás, a kormánygép vagy a tűzjelző központ, az alapvető fedélzeti szolgáltatások közé tartoznak. Leállásuk veszélyt jelent a személyzetre és a hajóra nézve is.

Ahhoz, hogy a kritikus állapotokat időben jelezni lehessen, robusztus vezérlés- és hálózattechnikán alapuló redundáns riasztó- és monitoringrendszert kell telepíteni. Az alapvető szolgáltatásokon kívül a rendszer tájékoztat az általános állapotokról is, mint például a ballasztvíz- vagy az üzemanyagtartály szintje, vagy éppen az ivóvízkészlet.

Topológia: redundáns monitoring és riasztás  

Redundancia-koncepció hajókhoz

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás