Vitters: luxus és biztonság a PROFINET-tel

Automatizált vitorlázás

Vitters jacht  

Úton a PROFINET-tel és az automatizált vitorlázással

Alkalmazás

A Vitters Shipyard luxuskivitelű vitorlásokat épít, ilyen például az 52 m hosszú Boreas egyárbocos. Ehhez a jachthoz a Phoenix Contact az eL-Tec céggel együtt kifejlesztett egy PROFINET alapú automatizálási rendszert.

Megoldás

Ennek a megoldásnak hardver és szoftver összetevői vannak. A monitoring és a riasztás mellett átveszi egyéb feladatok, pl. a fényszabályozás vagy a vitorlák hidrulikus mozgatásának feladatát is. Eközben folyamatosan törekszik az optimális energiahatékonyság figyelembevételére.
A maximális rendelkezésre állás teljesítéséhez a rendszer redundánsan van felépítve. A PROFINET hálózat segítségével a szokásos kábelmennyiséget és így a költségeket csökkenteni lehetett.

Összegzés

A teljes rendszer így biztosítani tudja a hajó jövőbe mutató és gazdaságos üzemét.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás