Könyvkötészeti gépek megbízható tápellátása

Áttekintés

Könyvkötés  

A Kolbus, a könyvkötészet specialistája

A nyomtatott médiumok egyedi kialakítása magától értetődő a nyomdai utófeldolgozó iparág megrendelői számára. A naptárak, könyvek vagy újságok olcsó ipari előállításához intelligens gépgyártásra van szükség.

A vesztfáliai Rahden városában székelő Kolbus GmbH & Co. KG ennek a dinamikus, nemzetközi piacnak a számára fejleszti és gyártja a gépeit. Ehhez a puha- és keményfedelű könyvek nyomdai utófeldolgozó ipara számára gyártott könyvkötészeti gépek és berendezések piacvezetője több mint 1 000 munkatársat foglalkoztat.

Alkalmazás

A Kolbus ragasztó könyvkötőgépei  

A Kolbus könyvkötő gépei

A Kolbus gépei moduláris felépítésűek. Ezért a könyvkötészeti üzemek munkatársai az ügyféligényeknek megfelelően állíthatják össze őket. Ezen kívül a részberendezéseket önállóan lehet felépíteni és tesztelni. A háromfázisú tápellátás az egész gépen áthalad. A beépített kapcsolószekrények helytakarékosan illeszkednek a gépbe. Ezért a Kolbus-nak kis méretű tápegységekre van szüksége, hiszen a kapcsolószekrényben rendelkezésre álló hely drága. A kialakítás mellett a tápegység nagyon fontos jellemzője a hatásfok is.

A Kolbus ezen felül exportorientált cég is, ezért a déli országok esetében számítani kell a szélsőséges környezeti hőmérsékletekre is. Ezért a tápegységeknek magas környezeti hőmérsékleten is megbízhatóan kell működniük, és a saját hőtermelésük nem lehet nagy.

A Kolbus korábban kisfeszültségű transzformátorokkal állította elő gépeinek 24 V DC tápfeszültségét. Mivel a készülékek le tudták adni a szükséges nagy áramot, a vezetékek védőkapcsolói pár milliszekundum után leoldottak. Az elmúlt években a transzformátorokat kapcsolóüzemű tápegységek váltották fel, amelyek általánosságban véve egy sor előnyt kínáltak. Mindazonáltal ezek a készülékek zárlat esetén gyakran nem tudták rendelkezésre bocsátani a kereskedelemben kapható vezetékvédő kapcsolók leoldásához szükséges áramot.

Megoldás

QUINT Power tápegységek a kapcsolódobozban  

QUINT POWER tápellátás egy összehordó gépben

A Kolbus berendezéseinek moduláris felépítése átfogó háromfázisú tápellátást igényel. A QUINT POWER készülékek 24 V üzemi feszültségű, 5, 10, 20 és 40 A áramú kivitelben kaphatók. 48 V esetén a termékválaszték egy 20 A kimeneti áramú tápegységet tartalmaz.

A 20 A-es hálózati tápegységet például egy összehordó gépben használják, amely gyorsan beállítható falcolt ívek adagolásához hengerelő vagy falcológépek esetén, illetve egyedi lapok, levelezőlapok és tokozott CD-k adagolására. A QUINT Power tápegység lapos kialakítása miatt a beépített kapcsolódobozba szerelhető. Ezenkívül meggyőző a QUINT POWER tápegységek nagy, 94 százalék feletti hatásfoka és nagyon kis veszteségi teljesítménye is. A -25° C és 70° C közötti üzemi hőmérséklet-tartomány következtében világszerte bárhol alkalmazhatók.

Mivel a nemzetközi alkalmazás során hálózati hibák is előfordulhatnak, a Quint Power készülékek hasznos jellemzője, hogy még egy fázis kimaradása esetén is megbízhatóan működnek. Az SFB technológiával (selective fuse breaking) a standard kismegszakítókat megbízhatóan és gyorsan lehet leoldani. A meghibásodott áramágak lekapcsolása szelektív módon történik, a hiba korlátok között marad, és a fontos berendezésrészek tovább üzemelnek.

Összegzés

QUINT POWER tápegységek  

QUINT POWER tápegységek a gépek legnagyobb rendelkezésre állása érdekében

Jörg Niemann, a Kolbus elektrotechnikai összetevők alkalmazásáért felelős szakembere szerint:

„Szívügyünk a berendezéseink megbízhatósága és hosszú élettartama. Többek között azért is vagyunk piacvezetők, mert minden részletet tökéletesítünk. Az SFB technológia nélkül a tápegységek csak hő hatására oldanak le, vagy a legrosszabb esetben sohasem. Emiatt a kábelkorbácsok összeolvadhatnak. Bár ilyesmi még sohasem történt, de nem is engedjük megtörténni. A tápellátás megbízhatósága határozza meg a berendezés egyes részeinek rendelkezésre állását, és ezáltal azt is, hogy berendezéseink kifogástalanul működjenek.”

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás