Megbízható kommunikáció a csomagológépekben

Áttekintés

Optima Packaging Group  

Optima Packaging Group Schwäbisch Hallban

Az 1922-ben alapított Optima az élelmiszer-, higiéniai és gyógyszeriparban használt mérlegelő-, feltöltő- és csomagológépekre specializálódott. A családi vállalat jelenleg világszerte több mint 1300 munkatársat foglalkoztat, akik innovatív megoldásokat terveznek és valósítanak meg.

A felhasználók különösen az erőforrásokat megtakarító technológiák előnyeit élvezhetik, amelyekkel az elsődleges javak felhasználása a szükséges minimumra csökkenthető, ezzel pedig üzemi és gyártási költséget lehet megtakarítani.

Alkalmazás

Az Optima Packaging Group gépei  

Az Optima Packaging Group innovatív csomagolási megoldásai

Az ügyfélspecifikus csomagolósorok decentralizált gépegységekből állnak, amelyek standard komponensekből, valamint termékspecifikus gépmodulokból épülnek fel.

Mivel a gép összetevőinek kommunikálniuk kell egymással, ezért nagyteljesítményű hálózatra van szükség. A folyamatos információáramlás érdekében az Optima egy Ethernet-alapú megoldás mellett döntött. Ez biztosítja az adatcserét, ezzel egyidejűleg pedig a felsőbb szintű termeléstervező rendszerrel való kommunikációt is.

Globális piaci szereplőként a vállalat nemzetközi, fogyasztási javakat gyártó cégeknek szállítja a gépeit. A megrendelés pillanatában azonban nem mindig tisztázott, hogy hol fogják használni a gépet. Emiatt az alkalmazásba beépített minden összetevőnek meg kell felelnie az összes olyan ország típusvizsgálatának, amely használati helyként szóba jöhet.

Ahhoz, hogy a konstrukciós és gyártási ráfordítás a lehető legkisebb legyen, a gépek belső kommunikációjához egységes és nyílt rendszerek kellenek. Emiatt az Optima a lehető legtöbb azonos komponensből építi fel a csomagolósorokat, és a megoldásokat PROFINET vagy Ethernet/IP használatával köti a hálózatba.

Megoldás

Lean menedzselt switchek  

Lean menedzselt switchek használat közben

Az Ethernet-alapú kommunikációs rendszer megvalósításához azonban az irodai alkalmazásokban megszokott egyszerű adattovábbításnál többre van szükség. A géphálózatban, amelyben a switchek kapcsolószekrényekben helyezkednek el, a frekvenciaváltók vagy más zavarforrások közelsége miatt szigorú követelmény a készülékek elektromágneses zavarállósága (EMC) és hőmérséklettűrése. Ezen kívül a switcheknek támogatniuk kell az ipari protokollokat, mint például a PROFINET vagy Ethernet/IP. Az Ethernet/IP különösen szigorú követelményeket támaszt a switchekkel szemben.

Ezeknek a követelményeknek a teljesítése érdekében az Optima a Phoenix Contact lean menedzselt switcheit alkalmazza. Az infrastruktúrának ez az összetevője könnyedén teljesíti az EMC-előírásokat, valamint jelentősen túlteljesíti az előírt hőmérséklet-állóságot, mivel ezek a switchek 70 °C környezeti hőmérsékletig használhatók. A nemzetközi használhatóság szintén biztosított, hiszen a hálózati készülékek minden vonatkozó tanúsítással rendelkeznek.

Összegzés

Lean menedzselt switchek  

A lean menedzselt switchek sokféle kialakításban kaphatók

A gépek egységes Ethernet-hálózatba kötésével az Optima jövőbe mutató megoldást fejlesztett ki. A csomagológépek koncepciójától a konstrukción át az üzembe helyezésükig a munkatársak az egységes kommunikációs hálózat előnyeit élvezhetik.

Az automatizálási rendszer részeként elsősorban a lean menedzselt switch robusztus zavarérzéketlenségi és hőmérséklettűrési jellemzői győzték meg az Optima vezetőit. A számos tanúsítvány, valamint az automatizálási követelményekhez igazított szoftverfunkciók következtében ez a készülék a legjobb választás, ha kapcsolószekrénybe szerelt, kis méretű Ethernet switchre van szükség.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás