Vissza az Áttekintéshez

ABB, Svédország: stabilabb hálózat az amerikai ügyfelek számára

ABB, Svédország: Áramátviteli termékek

Az ABB konszern kereken 100 országban tevékenykedik és mintegy 130 000 munkatársat foglalkoztat. Az ABB-nek Svédországban 35 különböző telephelyen 8 700 alkalmazottja van.

Svédországban az ABB az áramátvitel, a folyamat- és ipari automatizálással kapcsolatos termékek és berendezések vezető szállítója.

A legnagyobb üzemi központjai Västerås, kereken 4 500 munkatárssal és Ludvika, mintegy 2 400 munkatárssal. Az ABB 10 üzleti központja biztosítja az ügyfélközelséget és -kiszolgálást.

Alkalmazás

A rugalmas váltóáramú átviteli rendszerek (FACTS) fogalma egy sor olyan technológiát takar, amely növeli az villamosenergia-átviteli hálózatok biztonságát, kapacitását és rugalmasságát. A FACTS megoldásokkal a hálózatok üzemeltetői úgy növelhetik a hálózat meglévő átviteli kapacitását, hogy eközben a hálózat stabilitása szempontjából lényeges üzemi paraméterek nem változnak, illetve javulnak. A FACTS-megoldásokkal a meglévő elektromos hálózaton több energia átvitele lehetséges – minimális környezeti hatással. A jelentősen rövidebb projektmegvalósítás és kisebb beruházási költség meggyőző érv a másik lehetőséggel, azaz új átviteli vezetékek vagy erőművek építésével szemben.

Az ABB globális piacvezető a FACTS szektorban, és nemzetközi ügyfeleinek átfogó FACTS-termékkínálatot nyújt. A FACTS egyik részterülete a meddőteljesítményt kompenzáló statikus állomások, röviden SVC-k, amelyek növelik a hálózat stabilitását és megbízhatóságát.

Megoldás

Az ABB Svédország sokféleképpen hasznosítja a Phoenix Contact komponenseinek előnyeit. A FACTS megvalósítása során a CLIPLINE sorkapcsok mellett a QUINT POWER tápellátásokat, a LAN-switcheket, a panel-PC-ket és a dugaszolható rendszereket is felhasználja.

Az ABB FACTS rendszerei a végső átvétel során kiterjedt teszteken és vizsgálatokon esnek át. A rugalmas és időtakarékos megvalósítás érdekében az ABB minden áramkörben bontókapcsokat alkalmaz.

A texasi American Electric Power (AEP), SVC-állomásainak esetében az ABB-nek azt is figyelembe kellett vennie, hogy az AEP elvárásainak megfelelően a bontó funkcióval rendelkező sorkapcsokat csak a leoldó áramkörökben lehet használni. Az AEP egy további előírása, hogy a sorkapcsok közötti átkötéseket nem szabad áthidaló kábelekkel (az USA-ban ez a szokásos) megoldani.

Az egyszerű megoldás: a CLIPLINE complete termékcsalád UT 4-MT és UT 4-TG sorkapcsai P-DI bontódugaszokkal és P-FIX átvezető összekötőkkel. Az ABB a leoldó áramköröket UT 4-MT késes bontókapcsokkal valósította meg. A további áramkörök, amelyekben csak átvezető kapcsok megengedettek, UT 4-TG sorkapcsokat és P-DI bontódugaszokat tartalmaznak. A teljes SVC-alkalmazás végső ellenőrzése után az ABB az UT 4-TG bontóhelyén a P-DI bontódugaszokat fix reteszelésű P-FIX átvezető összekötésekkel váltja fel.

Összegzés

A leoldó áramköröket a tesztelési eljárások, illetve a későbbi ellenőrzések során az UT 4-MT késes bontóhelyen jól definiált módon lehet bontani. A P-DI bontódugaszokat PFIX átkötésekre cserélve az AEP végfelhasználói gyorsan és biztonságosan valósíthatják meg a nem leoldó áramkörökhöz megkövetelt átmenő kapcsokat.

Az UT-termékcsalád kettős áthidalóárka és a dugaszolható átkötések univerzális áthidalást tesznek lehetővé. Emiatt kábeláthidalásokra nincs szükség.

További előnyt jelentenek a sorkapcsok nagy feliratozó területei, valamint a CLIPLINE complete termékcsalád univerzális rendszertartozékai.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás