Vissza az Áttekintéshez

Korszerű energiamérés a Vattenfall lengyelországi vállalatánál

Vattenfall: 1,1 millió áramfogyasztót lát el Lengyelországban

A Vattenfall Európa negyedik legnagyobb áramtermelője és a legnagyobb hőszolgáltatója. A Vattenfall célja, Európa vezető energetikai cégévé válni. A vállalat pillanatnyilag Svédországban, Dániában, Finnországban, Németországban és Lengyelországban folytat üzleti tevékenységet. A Vattenfall a teljes elektromos termelési lánc (előállítás, átvitel, elosztás és forgalmazás) aktív résztvevője. Ezenkívül a Vattenfall fontos szerepet játszik az áramkereskedelemben is. Továbbá a Vattenfall kiveszi részét a hőtermelésből, -elosztásból és -értékesítből.

A cégcsoport munkatársainak száma meghaladja a 32 000-et. Az anyavállalat, a Vattenfall AB egyedüli tulajdonosa a svéd állam. A lengyelországi tevékenységet legnagyobbrészt a hőtermelés és -elosztás teszi ki. A Vattenfall piaci részesedése körülbelül 27 százalék. Kisebb mértékben áramot is termel. Az elosztási üzletág vezérli az elektromos hálózatokat, és 1,1 millió hálózati ügyfelet lát el árammal, főként az ország délnyugati részén. A Vattenfall cégnek Lengyelországban körülbelül 1,1 millió áramfogyasztó ügyfele van.

Alkalmazás

A cég értékesítési tevékenysége a lengyel villamosenergia-szektor 11 százalékát látja el, és 26 757 km-nyi saját hálózata van. A Vattenfall Distribution Poland S.A. 9 000 transzformátor- és kapcsolóállomásal rendelkezik.

Ezek némelyike elöregedett és korszerűsítésre szorult. Az ügyfélnek rövid- és középtávú energiamérésre volt szüksége a számláló-mérőkörökhöz.

Megoldás

A Phoenix Contact megoldása, amely árammérést, háromfázisú feszültségkörök megszakítási lehetőségét és az áramváltók rövidre zárásának lehetőségét kínálja, a Vattenfall minden követelményének megfelel. Az univerzális sorkapcsok sínekre szerelhetők, ezeket az átlátszó csatlakozóházak a feszültségkörök védelme érdekében teljesen fedik. Az eredmény: telepíthető készlet sínre szerelt, kapcsolható sorkapcsokkal, (FIBOX) fedőburkolattal, URTK 6, URDK 6 és UT 4 HESI- sorkapcsokkal, SB 2-8-T-kapcsoló áthidalásokkal, színes jelölőcsíkkal és PSBJ-URTK 6 vizsgálódugaszokkal a 3 fázis egyszerűbb megkülönböztetése érdekében.

Nagy biztonság, egyértelmű kezelés és univerzális alkalmazhatóság – ezek az URTK 6 és URDK 6 kapcsolható sorkapcsok legkiemelkedőbb jellemzői. A kifejezetten a szekunder átalakító áramkörhöz kifejlesztett sorkapcsok mindkét oldala alkalmas a kapcsoló áthidalások és vizsgálódugaszok használatára.

Előnyei

A Phoenix Contact a lengyelországi Dlugoleka telephelyen előre szerelt, telepítésre kész, kapcsolható sorkapocs-készletet javasolt a Vattenfall számára. A tervező egyetlen rendelési számmal egyszerűen megrendelheti. Ezt a kialakítást már más lengyelországi elosztók is alkalmazzák.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás