XJ Group Corporation

A Phoenix Contact csatlakozókkal az akkumulátorok gyorsan cserélhetők

a_0059048  

Intelligens közlekedés: Kínában egyre inkább terjednek az elektromos járművek a személyszállítás terén

Az XJ Group Corporation áramtermelő, átviteli és elosztó rendszereket gyárt és szállít. A vállalat ezenkívül egyenáramú áramváltókat, védőberendezéseket, automatizálási és vasúti elektromos berendezéseket, intelligens villanyórákat, távleolvasó AMR- és elosztóhálózati automatizálási rendszereket kínál.

Ügyfélkörükbe kínai, török, indonéz, brazil, thaiföldi és indiai áramszolgáltató vállalatok tartoznak. A vállalatot 1947-ben alapították, székhelye a kínai Hszucsang. 2011 óta az XJ Group Corporation a China Electric Technology Equipment Co., Ltd. leányvállalataként működik.

Alkalmazás

villanymotoros buszok  

Teljesen automatizált akkumulátorcsere

Kínában az elektromos közlekedés már a hétköznapok része. Csingdau, a kelet-kínai kikötőváros a személyszállításban egyre inkább villanymotoros buszokat alkalmaz, hogy ezáltal is csökkentse a károsanyag-kibocsátást.

Hogy a buszok minél kevesebb ideig essenek ki a forgalomból, az akkumulátorokat a feltöltés idejére kicserélik. Ennek a megoldásnak a lényege, hogy a csereállomáson az üres akkumulátorokat robotokkal, teljesen automatikusan feltöltött akkumulátorokra cserélik. Így mindössze hét perc alatt kicserélik az akkumulátort és a busz folytathatja útját. Az elektromos buszpark akkumulátorcseréjéhez a kínai XJ Group Corporation megfelelő csatlakozókat keresett.

Megoldás

Phoenix Contact dugaszolható csatlakozók  

A Phoenix Contact dugaszolható csatlakozói rázásállók és akár 400 A áramerősség átvitelére is alkalmasak

Az akkumulátorcseréhez fontos, hogy a dugaszolható rendszer 100 százalékig megbízható, robusztus legyen, ugyanis a kimaradás minden perce költséges. A Phoenix Contact kifejezetten a folyamatosan forgalomban lévő elektromos haszongépjárművekhez fejlesztette ki dugaszmodulját.

Az akkumulátorokat a napi többszöri lemerülés és feltöltés teljesen igénybe venné, ezért a töltésnek kíméletesnek, de gyorsnak kell lennie. A beépített adatmodul révén a töltési folyamat közben a hőmérséklet felügyelhető, így az esetleges túlhevülés elkerülhető.

Mivel a nagy buszokat nem lehet milliméteres pontossággal leparkolni, a dugaszolásnál a járművek elhelyezéséből adódó eltéréseket rugós vezetőcsapok egyenlítik ki. Menet közben ezek a rázkódást is csillapítják és megbízható érintkezést tesznek lehetővé. A dugaszolható rendszer mérete és anyaga révén akár 400 A áramerősségig és 750 V feszültségig alkalmazható.

Eddig 6000 dugaszpárt szállítottunk Kínába. A csereállomáson naponta mintegy 40 buszban cserélnek kétszer-háromszor akkumulátort. Ez tehát eddig 100 000 akkumulátorcserét jelent összesen. A Phoenix Contact dugaszolható csatlakozói ebben is hiba nélkül megállták helyüket.

Összegzés

A Phoenix Contact cserélhető DC-akkumulátoros rendszere kiválóan megfelel a városi és közösségi haszonjárművek, villás targoncák, teher- és személyszállító járművek igényeinek. A rendszer akár 400 A áramerősség, 750 V feszültség átvitelére is alkalmas.

A dugaszolási tűréskiegyenlítés és a rázásállóság üzem közben megbízható érintkezést biztosít, még nagyobb mechanikus terhelés esetén is – mindezt 10 000 dugaszolás-kihúzás után is. Az akkumulátorcserés megoldásban alkalmazott beépített adatmodullal a töltési szint lekérdezhető, így az üzemeltető minden töltési folyamatot felügyelhet, ezáltal a téves működésből eredő forgalomkimaradás megelőzhető.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás