Elektronikaházak a világításvezérlőkhöz és az épület-vezérléstechnikához

Elektronikaházak a világításvezérlőkhöz és az épület-vezérléstechnikához

Sokféle ház

Funkcionalitás, rugalmasság és megfelelés a szabványoknak – a Phoenix Contact elektronikaházai optimálisan alkalmazhatók az épület-vezérléstechnikában.

Használja ki világítástechnikai készülékeihez a Phoenix Contact sokoldalú házkínálatát. A DIN 43880 szerinti installációs elosztókhoz való BC házak a korszerű dizájn és az opcionális buszcsatlakozó révén tűnnek ki. Az univerzális alkalmazásokhoz való EH alapházak kiváló ár/teljesítmény arányt kínálnak, a kalapsínre való szerelésen kívül alkalmasak a közvetlen falra való rögzítésre is.

Előnyei

  • Maximális rugalmasság a NYÁK-csatlakozástechnika szabad kiválasztása és a különböző beépítési szélességek révén
  • Szabadság a készülékfejlesztésben, mivel a nyomtatott áramköri lapok a tér több irányában is állhatnak
  • Optimális alkalmazkodás a készülékkel szemben támasztott elvárásokhoz a különböző fedélváltozatok révén
  • Időmegtakarítás a gyors és egyszerű szerelésnek köszönhetően

Házrendszerek installációs elosztókhoz és az opcionális fali szereléshez

Találja meg gyorsan az Ön megoldását

A következő hivatkozás elvezeti Önt a világításvezérlőknél és az épület-vezérléstechnikában alkalmazható összes elektronikaházhoz.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás