Csatlakozástechnika a teljesítményelektronikához

Nagy teljesítményű csatlakozók

Nagy teljesítményű csatlakozók

A dugaszolható csatlakozókkal, nyomtatott áramköri és átvezetőkapcsokkal nagy áramokat biztonságosan vezethet a készülékébe.

A Phoenix Contact nagyáramú alkalmazásokhoz való termékkínálata dugaszolható csatlakozókból, nyomtatott áramköri és átvezetőkapcsokból áll. Minden esethez a megfelelő megoldást: 0,2 és 150 mm² közötti keresztmetszetek, akár 309 A áramerősség és akár 600 volt feszültség UL/1000 V IEC.

Előnyei

  • flexibilis csatlakozástechnika akár 150 mm² keresztmetszetig – csavaros, rugós és szemes-sarus csatlakozástechnikával
  • sokoldalúan használható – dugaszolható csatlakozók, nyomtatott áramköri és átmenőkapcsok
  • biztonságos áramátvitel 309 A-ig – az intenzív laborvizsgálatoknak és a minőségi anyagoknak köszönhetően
  • világszerte használható – UL- és IEC/DIN VDE engedéllyel

76 A-es nyomtatott áramköri kapcsok gyors és egyszerű csatlakoztatása

Vezetékek szerszám nélküli csatlakoztatása  

SPT- és PL-sorozat gyorscsatlakozás-technikával

A gyorscsatlakozás-technikával a vezetékek 25 mm²-ig egyszerűen csatlakoztathatók.

  • A PL-sorozat vezetőcsatlakoztatását illetően a szerszám nélküli „egykezes emelőkar” és a direkt rugós csatlakozás választható.
  • A direkt rugós csatlakozású SPT-sorozat tömör és érvéghüvellyel ellátott hajlékony vezetékek gyors és  szerszám nélküli csatlakoztatását teszi lehetővé 16 mm² keresztmetszetig.

125 A dugaszolhatóan a nyomtatott áramkörre – ez rekord

Dugaszolható PC35 NYÁK-kapocs  

PC35 csatlakozó, csavaros csatlakozással

Az egyedülálló PC 35 csatlakozódugasz akár 35 mm² keresztmetszetű vezetővel 125 A áramot képes átvinni a nyomtatott áramkörre. A vezető csekély dugaszolási és bontási ereje révén a magas teljesítményosztályú készülékek is kényelmesen csatlakoztathatók.

Az integrált kettős perem révén a készülékoldal biztonságosan rögzíthető a készülék falára.

309 A a falon keresztül: egyszerű szerelés – biztos reteszelés

Átvezetőkapcsok  

Átvezetőkapcsok csavaros, szemes-sarus és direkt rugós csatlakozással

Vezessen át nagy áramokat is a falon, megbízhatóan, a csatlakozási mód szabad megválasztásával! A kapcsok belső és külső részből állnak, és szerszám nélkül egymásba pattinthatók. A reteszelés megbízható rögzítést biztosít, a falvastagságtól függetlenül.

  • 309 A áramerősségig
  • 600 V feszültségig UL/1000 V IEC
  • Vezeték-keresztmetszet akár 150 mm²-ig

Bővebb információra van szüksége?

Az alábbi gombra kattintva az adatok, jelek és a teljesítmény
készülékcsatlakozóiról kaphat további információt.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás