Csatlakozástechnika 10 Gbit/s Ethernethez

Rendkívül gyors az ipari környezetben

Rendkívül gyors az ipari környezetben

használja dugaszolható csatlakozóinkat ipari környezetben, 10 Gbit/s adatátvitellel.

A modern automatizált folyamatok nagy adatmennyiség átvitelét igénylik egyre nagyobb sebességgel. Már most profitáljon készülékei és berendezései akár 10 Gbit/s átviteli sebességéből. Ezzel akadálytalan kommunikációt valósíthat meg a teljes vállalati hálózatban – az irodától a gépekig.

Előnyei

  • megbízható adatkommunikáció – a CAT6A szabvány szerinti komponenseknek köszönhetően
  • gyors adatátvitel – a 10 Gbit/s sebességig terjedő adatátvitellel
  • egyszerű kábelezés célszerszám nélkül – az IDC és PIERCECON gyorscsatlakozókkal
  • nagy adatbiztonság – speciális árnyékolási megoldásokkal és minőségi anyagokkal
  • rugalmas megoldás – sokoldalú fali átvezetésekkel a készülékekhez és kapcsolószekrényekhez

Konfekcionálható M12-es és RJ45-ös csatlakozók

Konfekcionálható M12-es és RJ45-ös csatlakozók 10 Gbit/s sebességre  

Konfekcionálható M12-es és RJ45-ös csatlakozók

Konfekcionálja Phoenix Contact a 10 Gbit/s sebességű M12-es és RJ45-ös csatlakozóit egyszerűen és gyorsan a helyszínen – az M12-es PIERCECON csatlakozó és az RJ45-ös IDC késes csatlakozó ezt lehetővé teszi.

  • csupaszolás nélkül, a gyorscsatlakozás-technikával
  • különböző védelmi osztályok, IP20 vagy IP65/67

M12-es és RJ45-ös készülékcsatlakozók

M12-es és RJ45-ös készülékcsatlakozók  

M12-es készülékcsatlakozók az Ön készülékeihez

Jövőorientált készülékeihez használjon 10 Gbit/s sebességű interfészeket. Ehhez válassza ki a megfelelő csatlakozást:

  • M12-es és RJ45-ös forrasztható csatlakozással nyomtatott áramkörhöz
  • M12-es és RJ45-ös árnyékolt kábelcsatlakozással
  • adapter M12-es-ről RJ45-re

Előkonfekcionált M12-es és RJ45-ös kábelek

Előkonfekcionált M12-es és RJ45-ös kábelek  

Előkonfekcionált M12-es és RJ45-ös kábelek

Az alkalmazástól függően állnak rendelkezésre kábelek az irodai vagy az ipari környezetbe. Válasszon patchkábelt átfogó normál választékunkból IP20 és IP67 kivitelben. Ha Ön úgy kívánja, egyedi megoldást is készítünk Önnek:

  • többféle kábelhossz és -változat
  • különféle dugasz- és aljzatkombinációk
  • egyedi csomagolás és feliratozás

CAT6A – Nagy sebesség ipari célokra

CAT6A Logo  

CAT6A – Nagy sebesség ipari célokra

A CAT6 A olyan alkatrészek jelölésére szolgál, amelyek kielégítik az IEC által a 10 Gbit/s sebesség ipari környezetben való teljes körű megvalósítására vonatkozó összes követelményt.

Az összes 10 Gbit/s sebességű készülékcsatlakozónk megfelel ezeknek a követelményeknek. Előnyei: gyors adatátvitel és bevizsgált ipari alkalmazhatóság.

Bővebb információra van szüksége?

Az alábbi gombra kattintva az adatok, jelek és a teljesítmény
készülékcsatlakozóiról kaphat további információt.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás