Présmű

Présmű

A legnagyobb kiesésbiztonságért

Az üzem rendelkezésre állása a legnagyobb prioritás − a Phoenix Contact megoldásaival Ön megfelelhet ennek az igénynek.

A présmű hosszú távú és nagy összegű befektetés. Az a feladata, hogy különböző alapanyagú lemezekből préseléssel vagy stancolással, nagy sebességgel és pontossággal karosszériarészeket állítson elő. A műszaki megoldások a rezgésállósággal kapcsolatos fizikai követelmények teljesítése mellett rendkívül megbízható és mindenekelőtt biztonságos kommunikációt követelnek meg.

A Phoenix Contact bevált biztonsági és távkarbantartási koncepciói adatbiztonságot, valamint egyedi gépbiztonsági megoldásokat kínálnak.

Előnyei

  • Kiesésbiztonság nagy ütés- és rezgésállóságú robusztus termékekkel
  • Biztonságos kommunikáció a titkosítási technika révén
  • Hatékony és költségtakarékos karbantartási koncepciók decentralizált rendszer-eléréssel
  • Gépbiztonság vezérlő- és hálózatfüggetlen biztonsági koncepcióval

Biztonságos kommunikáció

Kapcsolószekrény FL MGUARD biztonsági routerrel  

Biztonsági routerek a lehető legnagyobb fokú biztonságért

Az érzékeny üzemi adatok és a lehető legnagyobb rendelkezésre állás iránti igény a legnagyobb mértékű adatbiztonságot követeli meg.

Az FL MGUARD termékcsalád biztonsági routerei a biztonsági mechanizmusok (mint például a VPN-alagút) mellett opcionálisan az antivirus scan connector funkciót is kínálják.

Távkarbantartás és -diagnosztika

Táblagép távkarbantartáshoz és -diagnosztikához  

Folyamatadatok biztonságos elérése

A távoli elérés és a folyamatadatok állandó felügyelete gondoskodik a tervezhető karbantartásról és a rendszer optimális rendelkezésre állásáról.

A biztonságos távkarbantartási összeköttetésekkel az Ön szakemberei megbízhatóan és kis reakcióidővel érhetik el a rendszert.

Biztonsági állapotfelügyelet

SafetyBridge komponensek  

SafetyBridge technológián alapuló biztonsági megoldás

A rendszer állapotfelügyeletéhez megbízható és biztonságos jelutak szükségesek.

A SafetyBridge technológia a hálózattól és a vezérlőtől független biztonsági megoldást tesz lehetővé. A szabványos automatizálási hálózatokon keresztül biztonsági jeleket lehet átvinni és kiértékelni – és mindezt biztonsági vezérlő nélkül.

Biztonsági megoldások a gyártási folyamathoz

A gyártási folyamatokban a rendszerek magas fokú rendelkezésre állása elsőrendű szempont. Ehhez a Phoenix Contact kiérlelt távkarbantartási megoldásokat kínál. Az FL MGUARD router megvédi az Ön rendszerét attól, hogy jogosulatlan személyek vagy kártékony szoftverek hozzájuk férhessenek.

A présműben nagy tömegeket kell mozgatni. Az ebből eredő veszélyek a legmagasabb követelményeket támasztják a gépkezelők biztonságával kapcsolatban. A SafetyBridge használatával a legmagasabb PLe teljesítményszintű biztonsági megoldások hozhatók létre.

Topológia: a gyártási folyamat biztonsági megoldásai

A távkarbantartási koncepció tartalmazza a jogosulatlan személyek vagy kártékony szoftverek általi hozzáférést is

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás