Lakkozás

Lakkozás

Biztonság a redundanciának köszönhetően

A hálózati, tápellátási és vezérlési szint redundanciája gondoskodik a lakkozási folyamat megszakítás-mentességéről.

A szállításnak, kezelésnek és lakkozásnak számos területen megszakításmentesen és nagy mértékben automatizált módon kell történnie. A lakkozási folyamat során számos anyagot használnak, a legkülönbözőbb környezeti feltételek mellett. Az alkalmazott anyagok minőségének és hatékony alkalmazásának előfeltétele az adatok átláthatósága és a rugalmas ipari kommunikációtechnika.

A Phoenix Contact automatizálástechnikája az átfogó feladatmeghatározástól a folyamattechnikáig támogatja ezt a folyamatot.

Előnyei

  • Megbízható folyamatok rugalmas kommunikációs hálózatokkal
  • Megszakításmentes eljárások redundáns vezérlő-, tápellátási és hálózati koncepciókkal
  • Tartósan optimális paraméterezés a kiváló minőségű lakkozás érdekében

Redundáns hálózatok

Nagy teljesítményű redundáns vezérlők  

Kiesésbiztos működés redundáns vezérlőkkel

A szárítási folyamatban szigorú követelmény a kiesésbiztos automatizálási rendszer. A megoldást a redundáns felépítésű, nagy teljesítményű RFC 460R típusú vezérlőnkön alapuló vezérlési koncepciók jelentik.

Az egyik vezérlő kiesése esetén a másik vezérlő azonnal átveszi a funkcióját. Így Ön biztos lehet abban, hogy a lakkozósor automatizálása zökkenőmentesen működik.

Redundás tápellátások

Redundás tápellátások  

Az automatizálás megbízható energiaellátása

A rendszer részei vagy akár csak az egyik komponens rövid idejű áramkimaradása esetén a termikus eljárások kieshetnek.

A rendszer és a termék károsodásának megelőzése érdekében redundáns vezérlőkoncepciók gondoskodnak az automatizálási komponensek megbízható tápellátásáról.

Robbanásvédelem

Gyújtószikramentes I/O-modulok  

I/O modulok robbanásveszélyes területre

A lakkozóüzemekben az alkalmazott anyagok miatt robbanásveszélyes atmoszférával kell számolni.

A Phoenix Contact gyújtószikramentes Ex i-I/O modulokat kínál, amelyeket a betáplálómodul mögött lehet besorolni. Ehhez standard I/O modulok választéka áll rendelkezésre nem robbanásveszélyes és a 2-es zónáig robbanásveszélyes területeken való alkalmazásra.

Biztonság a redundanciának köszönhetően

A kiesés a lakkozás folyamattechnikai szakaszaiban is jelentős károkat okozhat a termékekben és rendszerekben. A megoldás az RFC 460R vezérlőnkkel felépített hálózati, tápellátási és vezérlési szintű redundancia.

A Phoenix Contact által kidolgozott AutoSync technológia révén két RFC 460R vezérlő automatikusan konfigurálja és szinkronizálja az összes redundáns funkciót.

Topológia: redundancia-koncepció a lakkozásban

Redundancia-koncepció a hálózati, tápellátási és vezérlési szinten

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás