Karosszériagyártás

Karosszériagyártás

Ütemes termelés

Az elismert IT-szabványokon alapuló megoldások rövid műszaki tervezést és gyors gyártásfelfutást tesznek lehetővé.

A karosszériagyártásban a különböző karosszériaváltozatokat lehetőség szerint megszakítás nélkül és az ütemidő befolyásolása nélkül kell gyártani.

Különösen kommunikációképes automatizálási megoldásunk garantálja a nagy termelékenységhez, rugalmassághoz és kiváló minőséghez szükséges optimális információáramlást. A Phoenix Contact hálózati termékei és vezérlői ismert IT-szabványokkal működnek. Ez a műszaki tervezési folyamatok bekapcsolásakor fizetődik ki, és gondoskodik a gyors termékfelfutásról.

Előnyei

  • Nagy termelékenység és betartott ütemidők a vezérlő gyors folyamat-feldolgozásának köszönhetően
  • Nagy fokú integrálhatóság és függetlenség az ipari kommunikáció nyílt szabványai révén
  • Az automatizálási megoldás egyszerű bekapcsolása az Ön műszaki tervezési folyamatába, szabványos interfészekkel

Kezelőállomás

Kezelőállomás  

Hardver és szoftver a hatékony kezeléshez

A kezelés a nagy mértékben automatizált termelésben is jelentősen befolyásolja a termelékenységet.

Az Ön igényeinek megfelelően Önnel együtt hangoljuk össze a kezelőállomások egyedi koncepcióit: az alkalmazott hardvertől a programozó és megjelenítő szoftverig. Az egységesített kezelőfelületekkel a rendszer maximális tájékozódást kínál.

Szoftver-architektúra

Az alkalmazási szoftver képernyőképe  

Modulok egységes architektúrához

A tervezéstől az üzembe helyezésen keresztül a biztonságos üzemeltetésig: az alkalmazási szoftver egységes architektúrája a termelés minden fázisának jellegzetességeit figyelembe veszi.

Ezen architektúra alapján a Phoenix Contact számos funkció- és megjelenítő modult kínál. Az automatikus megjelenítéssel Ön gyors és költségkímélő megoldást kap.

Az alapterhelés csökkentése

Robotcellák vezérlése táblagéppel  

Erőforrások vezérlése a PROFIenergy haszálatával

A robotcellákban szünetidők vannak, például a szerszámcseréhez vagy a rendszeres pihenőidőkhöz.

A Phoenix Contact PROFINET vezérlőivel a PROFIenergy a termelési szünetekben automatikusan lekapcsolja, illetve visszakapcsolja a szükségtelen fogyasztókat, illetve a technológiailag összetartozó berendezésrészeket. Ezzel időt és költséget lehet megtakarítani.

Automatizálási koncepció

A karosszériagyártásban ismétlődő összeillesztési folyamatok vannak. A berendezések meghatározott karosszériarészek gyártására vannak beosztva, és tűzfalak biztosítják őket.

A gépjárművekkel kapcsolatos információkat Layer 3 switchek továbbítják a rendszerbe vagy a cellába. A folyamatot a védőáramkörök felügyeletével párhuzamosan vezérlők, mint például az RFC 470S PN szabályozzák.

Topológia: a karosszériagyártás automatizálásának koncepciója

A karosszériagyártás hatékony automatizálásának koncepciója

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás