Megvalósítás

Szakértői támogatás az Ön biztonsága érdekében

A Phoenix Contact egyik munkatársa elmagyarázza az ügyfeleknek a gépek biztonságára vonatkozó követelményeket  

Segítünk Önnek a gépek biztonságára vonatkozó követelmények megvalósításában

Intenzíven támogatjuk Önt a gépek biztonságára vonatkozó követelmények megvalósításában azért, hogy Ön a fő tevékenységére összpontosíthasson.

Ennek érdekében kísérő jelleggel a helyszínen segítjük Önt, vagy teljesen átvesszük a részfeladatokat, amelyeket az Ön előírásai szerint valósítunk meg.

A kisfeszültségű irányelvnek és az EMC irányelvnek megfelelő helyszíni folyamatfelügyelet kockázatelemzés és -értékelés céljából

2016.  április 20-án lépett hatályba a kiegészített EMC irányelv (elektromágneses összeférhetőség) és a kisfeszültségű irányelv. Az egyik legfontosabb újítás a kockázatelemzés és -értékelés végrehajtásának és dokumentálásának kifejezett megkövetelése. Átfogó áttekintést nyújtunk Önnek az elektromos áram okozta veszélyeztetésekre és a veszélyes EMC-hatásokra vonatkozó kockázatelemzés és -értékelés végrehajtásához szükséges folyamatokra és módszerekre vonatkozóan. Ezen kívül ismertetjük a törvényi összefüggéseket is.

A Phoenix Contact szakértője a tanácsadás folyamán bemutatja a specifikus dokumentációs javaslatok kezelését. Elmondja, hogy milyen tartalmakat és milyen sorrendben kell felvenni a dokumentumba. A Ön által kiegészített igazoló dokumentumok jelentik az irányelveknek megfelelő CE-jelölés alapját.

Leírás
EMC irányelv és kisfeszültségű irányelv [PDF, 0,17 MB]
Magyarázat

Megvalósítási támogatás igénylése

Itt igényelheti az egyéni támogatást. Szívesen megbeszéljük Önnel a további részleteket.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás