Elemzés/ellenőrzés

Szakértői értékelés az Ön biztonsága érdekében

Munkatársunk ellenőrzi a biztonsági funkciókat a gépen  

A helyszínen megvizsgáljuk az Ön gépeinek biztonságát

A német munkavédelmi törvény szerint a gépek üzemeltetői kötelesek intézkedéseket tenni munkatársaik biztonsága és egészsége érdekében.

Ezenkívül a Németországban hatályos üzembiztonsági rendelet szerint a funkcionális biztonság elemeinek aktuális műszaki színvonala lényeges részét képezi a rendszeres ellenőrzéseknek.

Ezen előírások betartásában szívesen támogatjuk Önt úgy, hogy megnézzük az aktuális állapotokat az Ön telephelyén, és ajánlásokat teszünk a lehetséges optimalizálási lépéseket illetően.

Gépelemzés

A gépelemzés keretében az Ön biztonsági felelősével együtt a helyszínen felmérjük a gépparkok, ill. egyes gépek aktuális biztonsági állapotát. Ez az Ön meglevő adatai és műszaki dokumentációi alapján történik. Ezután intézkedéseket javaslunk annak érdekében, hogy be lehessen tartani a törvényi előírásokat, valamint meghatározzuk a jelenlegi megfelelőségi állapotot a 2006/42/EK irányelv szerint.

Leírás Nyelv Állapot
Alapvető gépelemzés [PDF, 0,13 MB]
A gépek üzemeltetői számára, a munkavédelmi törvény és az üzembiztonsági rendelet szerint
angol 2015/10/12

Gépellenőrzés

A gépellenőrzés során az Ön felelős biztonsági, kezelő- és karbatartó személyzetével együttműködve ellenőrizzük a biztonsági funkciók megvalósítását, a védőberendezések műszaki színvonalát, valamint a helyes telepítést, beleértve a biztonsági távolságokat is.

Leírás Nyelv Állapot
Részletes gépellenőrzés [PDF, 0,18 MB]
A gépek üzemeltetői számára, a munkavédelmi törvény és az üzembiztonsági rendelet szerint
angol 2015/10/12

Sorozatanalízis

A sorozatanalízis során megvizsgáljuk azt, hogy a gépek sorozata gépegyüttesnek tekintendő-e a gépekről szóló 2006/42/EK (MRL) irányelv 2. cikk, negyedik bekezdése szerint. A jogszabályoknak megfelelő eljárásmód érdekében elemezzük, kiértékeljük és dokumentáljuk a jelen állapotot. Szükség esetén bemutatjuk az ebből következő szükséges intézkedéseket.

Leírás Nyelv Állapot
Elemzés a gépüzemeltetők számára [PDF, 0,23 MB]
A gépek sorozata gépegyüttesnek tekintendő-e?
angol 2015/10/12

Elemzés/ellenőrzés igénylése

Itt igényelheti az egyéni MRL-elemzést vagy -ellenőrzést. Szívesen megbeszéljük Önnel a további részleteket.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás