Elemzés/ellenőrzés

Szakértői értékelés az Ön biztonsága érdekében

Eljárás a gépek biztonságára vonatkozó követelmények megvalósítására  

Elemezzük a folyamatokat, és feltárjuk az optimalizálási lehetőségeket

Önnek a jogbiztonság érdekében teljes és hiánytalan dokumentációval kell tudnia igazolni, hogy megtett minden szükséges lépést a kockázatbecsléstől a validálásig.

Van már az Ön vállalatánál olyan eljárás, amelyet követve a gépek biztonságával szembeni követelményeket megvalósítják?

Szívesen megvizsgáljuk Önöknél a meglevő állapotokat, és ajánlásokat teszünk az esetleg szükséges optimalizálási lépéseket illetően.

Megfelelőségi elemzés a Gépekről szóló irányelv szerint

A 2006/42/EK számú Gépekről szóló irányelv elemzésekor Ön először egy alapvető belépő szintű tanácsadást kap a törvényi összefüggésekről és a lényeges fogalmakról. Elmagyarázzuk Önnek a megfelelőség értékelésének eljárásait, beleértve az MRL szerinti formális kötelezettségeket.

A következő lépésben interjú formájában elemezzük a megfelelőségi eljárás alapvető követelményeit egy konkrét gépre vonatkozóan vagy anélkül. Ennek során a figyelem középpontjában a szükséges dokumentáció teljessége van.

Leírás Nyelv Állapot
CE-elemzés, MD [PDF, 0,16 MB]
Alapvető CE-elemzés gépgyártók számára a Gépekről szóló irányelv szerint
angol 2015/10/12

Megfelelőségi ellenőrzés a Gépekről szóló irányelv szerint

A gépek ellenőrzése keretében ismertetjük a 2006/42/EK számú Gépekről szóló irányelv által előírt megfelelőség-értékelési folyamat módszereit és eljárásait. A géppel kapcsolatban megvalósított eljárás egy részletes ellenőrzőlista formájában tükröződik. Ezen ellenőrzés révén Ön világos áttekintést kap a teljes folyamatról, valamint megkapja az irányelvnek való megfelelés, és így a gépek biztonsága eléréséhez szükséges műszaki dokumentumokat is.

Leírás Nyelv Állapot
CE Inspection MD [PDF, 0,16 MB]
Részletes CE-ellenőrzés gépgyártók számára a Gépekről szóló irányelv szerint
angol 2015/10/12

Elemzés/ellenőrzés igénylése

Itt igényelheti az egyéni MRL-elemzést vagy -ellenőrzést. Szívesen megbeszéljük Önnel a további részleteket.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás