Gépgyártók

Gépgyártók

Ragaszkodjon a biztonsághoz

A biztonsági követelményeinek megvalósítása során bízzon szakértőink tudásában.

Vissza ide: A gépek és berendezések biztonságával kapcsolatos szolgáltatások

Kategóriák

  • Tanácsadás

    Megosztjuk Önnel a funkcionális biztonság terén szerzett sokéves tapasztalatainkat.

  • Tanfolyamok

    Tanfolyamaink témáival lefedjük az összes kihívást, amelyet a Gépekről szóló irányelv a gépek gyártásával és forgalomba hozásával kapcsolatban támaszt.

  • Megvalósítás

    Intenzíven támogatjuk Önt a gépek biztonságára vonatkozó követelmények megvalósításában azért, hogy arra összpontosíthasson, amihez igazán ért.

  • Elemzés/ellenőrzés

    Önnek a jogbiztonság érdekében teljes és hiánytalan dokumentációval kell tudnia igazolni, hogy megtett minden szükséges lépést a kockázatbecsléstől a validálásig.

Gépgyártóként, a gépek tervezése, építése, gyártása, módosítása, kiegészítése vagy forgalomba hozatala során be kell tartania a Gépekről szóló irányelv követelményeit, többek között a vezérlők biztonsága és megbízhatósága terén.

Az irányelveknek megfelelő szakértői szolgáltatás

A gépek biztonsági életciklusa  

A gépek biztonsági életciklusa

Intézkedéseink a gépek biztonsági életciklusához igazodnak az EN ISO 13849 és EN 62061 szabványok szerint. Ez azt jelenti, hogy átfogóan, tervezhetően és igazolhatóan támogatjuk Önt biztonsági követelményei megvalósítása során. Ezáltal Ön a funkcionális biztonság felelőseként kizárhatja az összes lehetséges veszélyes és rendszeres hibát, így a szabványnak megfelelően dolgozhat.

Támogatás a berendezése biztonsági életciklusa során
Támogatjuk Önt a berendezése biztonsági életciklusának minden fázisában – a kockázatbecsléstől a validáláson keresztül a CE-jelölésig.

Letöltések

Itt letölthető anyagokat talál az egyes fázisok részletes információival, a szükséges intézkedésekkel és az ezekhez általunk nyújtott támogatással.

Leírás Nyelv Állapot
Fázisokon átívelve: folyamatelemzés [PDF, 79 KB]
A gépek biztonságának eléréséhez vezető folyamat elemzése
angol 2011/02/15
0. fázis: kockázatbecslés [PDF, 0,11 MB]
A kockázatok csökkentéséhez szükséges intézkedések meghatározása
angol 2011/02/15
1. fázis: a biztonsági terv elkészítése [PDF, 0,12 MB]
A funkcionális biztonság menedzselése
angol 2011/02/15
2. fázis: specifikációk [PDF, 0,11 MB]
A hardveres és szoftveres igényspecifikációk elkészítése és ellenőrzése
angol 2011/02/15
3. fázis: a validálás tervezése [PDF, 0,11 MB]
A biztonsági funkciók működési tesztjeinek megtervezése
angol 2011/02/15
4. fázis: megvalósítás [PDF, 0,14 MB]
A biztonsági funkciók paraméterezése és programozása az igényspecifikációk szerint
angol 2011/02/15
5. fázis: verifikálás [PDF, 0,12 MB]
A hardver és a szoftver kialakításának ellenőrzése
angol 2011/02/15
6. fázis: a kód szimulációja [PDF, 0,11 MB]
A biztonsági funkciók szimulálása
angol 2011/02/15
7. fázis: validálás [PDF, 0,11 MB]
Működési teszt, verifikálási és validálási jelentés, a konfiguráció menedzselése
angol 2011/02/15

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás