Megvalósítás

Szakértői támogatás az Ön biztonsága érdekében

A Phoenix Contact egyik munkatársa elmagyarázza az ügyfeleknek a gépek biztonságára vonatkozó követelményeket  

Segítünk Önnek a gépek biztonságára vonatkozó követelmények megvalósításában

Intenzíven támogatjuk Önt a gépek biztonságára vonatkozó követelmények megvalósításában azért, hogy arra összpontosíthasson, amihez igazán ért.

Ennek érdekében kísérő jelleggel a helyszínen segítjük Önt, vagy teljesen átveszünk részfeladatokat, amelyeket az Ön előírásai szerint valósítunk meg.

Folyamatkísérés a helyszínen

Szakértőink közvetlenül az Ön telephelyén támogatják a biztonsági tervezőit. Ezzel az intenzív egyeztetéssel igény esetén a biztonsági életciklus bármelyik időpontjában beszállunk a fejlesztésbe. Iránymutatásaink figyelembe veszik az Ön specifikus témájának összes szükséges szabványos és jogi szempontját. Ennek során szabványosított dokumentációs javaslatokkal dolgozunk. A biztonsági életciklus adott fázisához szakértőnk bemutatja a javasolt dokumentumok kezelését, és ismerteti azok szakmai tartalmát a konkrét alkalmazási esetre vonatkozóan. Ön megtudhatja, hogy mely témákat milyen sorrendben kell feldolgozni. Ezzel a fejlesztési dokumentumok igazoló dokumentumokká válnak.

Leírás Nyelv Állapot
Biztonsági egyeztetés [PDF, 0,12 MB]
Folyamatkísérés a helyszínen
angol 2015/10/12

Biztonsági tervezés

A mi munkánk alapját az Ön dokumentumai és követelményei képezik – megvalósítjuk a funkcionális biztonságot az Ön számára. Hagyja biztonsági alkalmazásait szakértőinkre, bízzon meg sokéves tapasztalatunkban és a biztonság terén szerzett szakértelmünkben.

Leírás Nyelv Állapot
Biztonsági tervezés [PDF, 0,13 MB]
A funkcionális biztonság megvalósítása
angol 2015/10/12

Használati utasítás elkészítése

A 2006/42/EK irányelvnek megfelelő használati utasításokat készítünk a gépeihez az Ön által rendelkezésre bocsátott bemeneti információk alapján. Ebből a célból a helyszínen interjút készítünk egy ellenőrzőlista alapján, és rákérdezünk a szükséges szakmai információkra. A Gépekről szóló irányelv szerint minden géphez a forgalomba hozásakor használati utasítást kell mellékelni. A használati utasítás fontos része a megfelelőségi eljárásnak, és előfeltétele a CE-jelzés elhelyezésének. A kockázatcsökkentés utolsó lehetőségeként ez tájékoztatja a felhasználót többek között a fennmaradó veszélyekről, valamint arról, hogyan tudja ezeket elkerülni vagy uralni.

Leírás Nyelv Állapot
Használati utasítás elkészítése [PDF, 0,15 MB]
Az irányelveknek megfelelő használati utasítás a CE-megfelelőségért
angol 2015/10/12

Megvalósítási támogatás igénylése

Itt igényelheti az egyéni támogatást. Szívesen megbeszéljük Önnel a további részleteket.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás