Helyszíni szolgáltatás és forródrót

Célunk: az Ön termelékenysége

Helyszíni szervizszolgáltatás a projekt alatt  

Átfogó szolgáltatás berendezése számára - a telepítéstől a rendszer átvizsgálásig.

Használja ki a szervizcsapatunk által nyújtott előnyöket: sokéves tapasztalat, koncentrált tudás és magas fokú rugalmasság. A Phoenix Contact szerviz szakembereinek hálózata támogatja Önt a telepítés, az üzembe helyezés és az üzemeltetés során- a világ legtávolabbi helyszínein is.

Kompetens szolgáltatások - áttekintés

Szakember forródrót

Amint valami bizonytalanná válik, világszerte folyamatosan elérhetők vagyunk. Az Ön szakember forródrótjához kap egy saját telefonszámot személyes kapcsolati partnerrel. Ő előzőleg minden szükséges információt megkap Öntől. Így mindenkor az Ön saját szakértője lesz vonalban.

24 órás forródrót

A Phoenix Contact forródrót térítésmentes és mindig "elsősegélyt" nyújt az automatizálási termékekhez és technológiákhoz. Vészhelyzetben a nyitvatartási időn túl is segítünk pótalkatrészekkel.

Helyszíni szerviz

Helyszíni szervizünk segítséget nyújt Önnek a berendezés bővítése vagy leállása estén. Önnel együttműködve létrehozzuk az Ön automatizálási megoldását. Ezen felül behatároljuk és elhárítjuk az üzemzavar okát.

START-UP SUPPORT

Biztosítsa a maga számára ügyfelei bizalmát, és ne bízzon semmit sem a véletlenre az üzembe helyezéskor. A helyszínen támogatást nyújtunk Önnek és gondoskodunk arról, hogy minden a tervek szerint történjen. Szakembereink minden körülmények között segítenek a vezérlési, busz és rendszertechnológiák körül.

Rendszerellenőrzés

A berendezés átvizsgálása biztosítja a gép vagy a berendezés maximális rendelkezésre állását. Meghatározott csomagokat kínálunk a busz vagy az Ethernet erősségek, gyenge pontok elemzéstől kezdve a programkód átnézéséig.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás