Vissza az Áttekintéshez

Rendszer- és szoftverkövetekmények

Kérjük, vegye figyelembe a következő útmutatást:


Böngésző

Az oktatási modulok Mozilla Firefoxhoz (a 3-as verziótól) és a Microsoft Internet Explorerhez (a 7-es verziótól) vannak optimalizálva. Egyéb böngészők, mint pl. a Google Chrome vagy a Safari használata hibás megjelenítést vagy a működés megváltozását eredményezheti.

Flash Player

Az oktatási modulok Firefoxban történő lejátszásához szükséges az Adobe Flash Player (a 8- as verziótól). A Flash Player telepítéséhez vagy aktualizálásához kattintson az "Adobe Flash Player" linkre. Ez a link a szerviz területen található. Kövesse az Adobe honlapon megjelenő utasításokat és erősítse meg az internet böngésző biztonságra vonatkozó kérdéseit. Internet Explorer használatakor csak néhány tanulómodulban van szükség a Flash használatára.

Előugró ablak blokkolása, JavaScript

Rákattintott az oktatási modulra, és semmi nem történik? Ennek lehetséges oka, hogy az előugró ablak blokkolva van, vagy a JavaScript nem aktív. Vessen egy pillantást böngészője beállításaira. Ott aktiválhatja a JavaScriptet, illetve módosíthatja az előugró ablakok beállításait. A címlistához adja hozzá a <phoenixcontact.xy> domaint (az xy az országspecifikus domént jelöli), ez engedélyezi a kivételeket az ablakblokkoláshoz.

Felbontás

Az oktatási modulok 1024 x 768 pixel felbontáshoz vannak optimalizálva. Ennél kisebb felbontás esetén az oktatási modul nem jelenik meg teljesen, ez a képernyő jobb oldalán a gördítősávon ismerhető fel. Ebben az esetben állítsa nagyobbra a felbontást, és indítsa újra a modult.

Hangok és hangos szövegek

Valamennyi tanulómodul használ hangos szöveget, illetve háttérzenét. A modul helyes futásához ezekre feltétlenül szükség van! Győződjön meg arról, hogy a vállalati tűzfal nem blokkolja ezeket a fájlokat. Amennyiben számítógépén a hanglejátszás nem működik, forduljon a rendszeradminisztrátorhoz vagy hívja a forró drótot.


Vissza az Áttekintéshez
Műszaki segítség
  • Rendszer- és szoftverkövetekmények

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás