PROFINET profilok

A PROFINET profilok szabályozzák az automatizálási készülékek és rendszerek viselkedését az olyan tulajdonságok, mint a funkcionális biztonság, a hajtástechnika és az energiamenedzsment tekintetében. A profilokat a PROFIBUS és a PROFINET International (PI) munkaközösségei fejlesztik a készülékek nyitottságának, együttműködésének és cserélhetőségének garantálása érdekében.

PROFIsafe

PROFIsafe, a biztonsági PROFINET kommunikációs profil

Leírás
A PROFIsafe egy biztonságos és tanúsított kommunikációs profil a funkcionális biztonságot a PROFIBUS és a PROFINET alapján megvalósító alkalmazásokhoz. A PROFIsafe leírja a biztonságos adatkommunikációt a funkcionalitás növelése érdekében, a funkcionális biztonságot megvalósító alkalmazásokban.

Egyidejűleg csökkennek a telepítéskor szükséges ráfordítások, és lehetővé válik a biztonsági funkciókkal ellátott készülékek maximális együttműködése és cserélhetősége.


Alkalmazás
A PROFIsafe úgy van kialakítva, hogy a biztonsági adatátvitelhez a standard PROFINET hálózati infrastruktúrát használja. Ezáltal lehetővé válik a biztonsági és nem biztonsági adatforgalom egymás melletti működése. Ez leegyszerűsíti a berendezések felépítését, és csökkenti a költségeket. Lehetőség van a WLAN-on keresztüli adatátvitelre is.

A PROFIsafe protokollt a következő szabványok szerinti biztonsági alkalmazásokhoz lehet használni: az IEC 61508 ill. IEC 62061 szerinti SIL3 szintig, az EN 954-1 szerinti 4. biztonsági kategóriáig, vagy az ISO 13849-1 szerinti PL e szintig.

 

PROFIdrive

PROFIdrive, a hajtások készülékprofilja

Leírás
A PROFIdrive moduláris felépítésű standard profil a PROFIBUS és a PROFINET alapján működő hajtástechnikához. Leírja a hajtások és a kódolók kötelező tulajdonságait a PROFIBUS és PROFINET alkalmazások készülékeinek együttműködése és cserélhetősége céljából.

A PROFIdrive hat alkalmazási osztályt definiál a hajtásokhoz, amelyek lefedik a hajtások automatizálásának szinte minden követelményét. Ezáltal garantálja a hajtások egyszerű és átfogó csatolását az összes automatizálási alkalmazásban.

PROFIdrive alkalmazási osztályok
A PROFIdrive sokrétű alkalmazási lehetőségei alapján hat, a funkcionális tartalom alapján besorolt alkalmazási osztályt rögzít a szabvány. Egy adott hajtás egy vagy több osztályt is támogathat.

  • 1. alkalmazási osztály
    Standard hajtás fordulatszám-szabályozással, pl. frekvenciaváltóval
  • 2. alkalmazási osztály
    Mint az 1. alkalmazási osztály, de kibővített funkcionalitással (technológiai funkciók)
  • 3. alkalmazási osztály
    Szervohajtás fordulatszám- és helyzetszabályozással, valamint profilgenerátorral, pl. egytengelyes pozícionáló hajtás
  • 4/5. alkalmazási osztály
    Szervohajtások többtengelyes központi mozgatáshoz (Motion Control, Computerized Numerical Control, robotika)
  • 6. alkalmazási osztály
    Szervohajtások a decentralizált automatizáláshoz (elektronikus hajtások, alakos tárcsák)

Az 1. − 3. alkalmazási osztályokat a PROFINET RT-vel lehet megvalósítani. A 4. alkalmazási osztálytól felfelé kötelezően alkalmazandó a PROFINET IRT izokrón (egyidejű) adatátvitele.

Multi Profile Drive
A korszerű hajtásoknál az alkalmazások egyre bővülő követelményei miatt a klasszikus hajtási funkciókat olyan új funkciókkal kell kiegészíteni, mint a biztonságtechnika és az energiamenedzsment. Ezáltal a hajtással kapcsolatos automatizálási funkciók igazi platformjává válnak. Ennek következtében az általános PROFIsafe és PROFIenergy profilok a jövőben implementálva lesznek a hajtásokba, hogy megfeleljenek ezen követelményeknek.

PROFIenergy

PROFIenergy

Leírás
A PROFIenergy olyan általános készülékprofil, amely a termelőberendezések alkalmazásainál szükséges energiamenedzsmentet hivatott támogatni.

A PROFIenergy egy PROFINET alapú készülékinterfészt biztosít, amelyen keresztül a fölérendelt rendszerek a PROFINET közvetítésével vezérelhetik a gépek és rendszerek energiafogyasztását. A koncepció fő célja az energia megtakarítása a szünetekben és a nem termelő fázisokban.

Háttér
A PROFIenergy kezdeményezője az Automatisierungsinitiative Deutscher Automobilhersteller (AIDA, Német Autógyártók Automatizálási Kezdeményezése) nevű szakmai szervezet, amelynek tagja az Audi, a BMW, a Mercedes, a Porsche és a VW. A PROFINET Felhasználói Szervezeten (PNO) belül ebből a célból megalakított új munkaközösség 2009 végén hozta nyilvánosságra a PROFIenergy specifikációt. A PROFIenergy egyre gyakrabban megjelenik az automatizálási készülékekben.

Alkalmazás
A PROFIenergy a nem ciklikus PROFINET szolgáltatásokat használja a szabványosított utasítások átvitelére, amelyeket a következő alkalmazási esetekre alakítottak ki:

  • rövid szünetek,
  • hosszabb szünetek,
  • előre nem tervezett szünetek.
  • Az energiafelhasználás mérése és megjelenítése

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás