THR forrasztás

A furatszereléses reflow-forrasztás (through hole reflow, THR-forrasztás) kombinálja a mechanikusan stabil átdugható lábú forrasztott összeköttetéseket a felületszerelés hatékonyan automatizálható gyártási folyamataival.

Előnyei

  • Reprodukálhatóan kiváló folyamatminőség a nagy automatizáltsági foknak köszönhetően
  • Az átdugható lábas technika a csatlakoztatott alkatrészek nagy mechanikai stabilitását eredményezi.
  • Nagy folyamathatékonyság a THR- és SMD-részegységek egyetlen folyamatban végzett feldolgozásával.

Alapismeretek

A THR szerelésnél a nyomtatott áramköri lap beültetendő furataiba sablonnyomtatással forrasztógyantából és forraszgolyócskákból álló pasztát juttatnak. Ritka esetekben további forraszanyagot visznek be sajtolt idomok vagy adagoló segítségével.

Ezután benyomják a beültetendő alkatrészeket a forrasztópasztával megtöltött lyukakba (Pin in paste). Mivel a forrasztópaszta olyan gyantát tartalmaz, amely csak +100 °C feletti hőmérsékleten folyik meg, a sűrű forrasztópaszta a forrasztási folyamatig a lábak felületén marad anélkül, hogy lecseppenne.

A THR-forrasztás négy lépése

A "pin in paste" elv

Az egyes alkatrészek különböző hőtágulási együtthatói által okozott anyagkárosodások elkerülése érdekében az egész részegységet lassan kb. +150 °C hőmérsékletre melegítik. Utána a részegységet hirtelen a forrasz specifikus olvadási hőmérséklete fölé hevítik. Csak ekkor történik meg a tulajdonképpeni forrasztási folyamat max. +260 °C-on, legfeljebb 40 másodperc időtartamig.

A forraszanyag megolvad, a kapilláris hatás következtében az alkatrészláb oldalán bejut a furatba, és teljesen kitölti azt. A részegység ezt követő lehűlése során biztonságos és tartós kapcsolat jön létre a lábak forrasztandó felületei és a nyomtatott áramköri lap fémmel bevont furatai között.

A THR-alkatrészekkel és azok feldolgozásával kapcsolatos alapvető követelményeket a következő szabvány írja le:

  • IEC 61760-3: Surface mounting technology – Part 3: Standard method for the specification of components for through hole reflow (THR) soldering

Találja meg gyorsan az Ön megoldását

A következő linken megtalál minden THR-forrasztásra alkalmas nyomtatott áramköri csatlakozót.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás