SKEDD direkt dugaszolási technika

A SKEDD olyan innovatív szereléstechnika, amely a nyomtatott áramköri dugaszolható csatlakozókat galvanizált furatokon keresztül közvetlenül köti össze a nyomtatott áramköri lappal. A szerelés szerszám és kiegészítő fix csatlakozóház nélkül történik. A dugaszolható csatlakozók biztos és rezgésálló összeköttetéséről oldalsó hasított feszítőszegecsek gondoskodnak.

Előnyei

  • Adaptív nyomtatott áramköri elrendezések: funkcióbővítés járulékos alkatrész- és tárolási költségek nélkül
  • Közvetlen szerelés: egyszerű kézi dugaszolás és rezgésálló csatlakoztatás
  • A színnel jelzett működtető nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető

Alapismeretek

SKEDD direkt dugaszolási technika  

SKEDD direkt dugaszolási technika

A SKEDD direkt dugaszolási technika két meghonosodott szereléstechnika előnyeit egyesíti − ezek a press-in technika és a közvetlen dugaszolási technika. A nagy rögzítési erők miatt a press-in technika gázzáró kötést hoz létre az érintkezők és a nyomtatott áramköri lemez között. A szerelési mód azonban nem oldható kötéseket hoz létre.

A közvetlen dugaszolási technikához ezzel szemben mind a két oldalon forrasztószigetek szükségesek, ezért kizárólag board-to-board vagy wire-to-board összeköttetések esetén jöhet szóba, a nyomtatott áramkörök szélén. Az innovatív SKEDD direkt dugaszolási technika ezzel szemben oldható, egyszerűen beültethető és hosszú ideig stabil kötést hoz létre, és megőrzi a nyomtatott áramköri lap elrendezésének teljes rugalmasságát.

SKEDD érintkezők

SKEDD direkt dugaszolási technika  

A SKEDD biztos elektromos csatlakozást hoz létre

A Phoenix Contact SKEDD csatlakozói póluspárokból állnak, amelyek a dugaszolás során illeszkednek a nyomtatott áramkör lyukgalvanizált furatainak átmérőjéhez. Az érintkezés így megnövelt stabilitása mechanikus terhelések, például rezgések esetén is stabil összeköttetést garantál a dugaszolható csatlakozó és a nyomtatott áramköri lap között.

A közvetlen dugaszolható csatlakozó egységnyi érintkezőereje olyan, hogy biztos elektromos csatlakozást hozzon létre, viszont a dugaszolható csatlakozót karbantartás esetén ismét le lehessen venni a nyomtatott áramköri lemezről.

Minősítések és engedélyek

SKEDD: ellenőrzött biztonság  

Ellenőrzött biztonság a legmagasabb követelményekhez

A Phoenix Contact SKEDD közvetlen dugaszolási technológiájú csatlakozói a Würth Elektronik szabadalmaztatott technológiáján alapulnak. A közvetlenül dugaszolható csatlakozók a nyomtatott áramköri csatlakozók teljes termékválasztékához hasonlóan a DIN EN 61984 szabvány szerint vannak minősítve, így többek között a következő vizsgálatokon esnek át:

  • Környezetvédelmi vizsgálatok (korrózióvizsgálat áramló gázkeverékkel, hőmérsékletváltozás stb.)
  • Rázás- és rezgésvizsgálatok
  • Az elektromos átmenet és az átmeneti ellenállás vizsgálata

Találja meg gyorsan az Ön megoldását

A következő linken megtalálja a SKEDD direkt dugaszolási technikához alkalmas összes nyomtatott áramköri csatlakozót.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás