Vissza az Áttekintéshez

Jelátvitel és felügyelet

Hogyan jut a mért jel az érzékelőtől a kiértékelő egységbe? Hogyan zajlik a mérési eredmények kiértékelése? Hogyan csökkenti a rendszer a karbantartási ráfordításokat? Ezeket a kérdéseket a következő oldalakon megválaszoljuk.

Rendszerinterfész és jelátvitel

RJ-45 Ethernet interfész  

RJ-45 Ethernet interfész

A kiértékelő egységet az RJ-45 Ethernet interfészen keresztül lehet a standard hálózatokba bekötni. Az összegyűjtött adatok a belső webszerveren keresztül férhetők hozzá, és itt lehet a rendszert konfigurálni is. A webes interfész a csatlakozatott számítógép internetes böngészőjén keresztül IP-címzéssel érhető el.

Távfelügyelet

A terhelési értékek megjelenítése mobiltelefonon  

A terhelési értékek megjelenítése mobiltelefonon

A nehezen hozzáférhető létesítményeknél, például a parti vizek szélerőműveinél a villámcsapások nem, vagy csak nagy ráfordításokkal ismerhetők fel. Az LM-S villámadat-rögzítő rendszer beépített webes interfészén keresztül az összes mérési adat hozzáférhető. Így a berendezés terhelési állapota távoli eléréssel, pl. okostelefonnal bármikor lekérdezhető.

Megelőző karbantartás

Az adatok kiértékelésével nagyon pontosan meg lehet becsülni a berendezés tényleges terhelését. A mérési eredmények mindig aktuálisak, és lehetővé teszik a megelőző karbantartást. Ha a berendezés károsodása valószínűsíthető, gyorsan intézkedhetünk, és el lehet kerülni a káros következményeket. A leállások ideje csökkenthető, illetve a kimaradások akár teljesen megelőzhetők. Ha azonban a mérési eredmények kritikus helyett alacsony terhelést mutatnak, akkor a szükségtelen karbantartási és szervizelési ráfordítások megtakaríthatók.

Távjelző-érintkező

A kiértékelő egység kivezetett távjelző-érintkezővel ellátott kapcsolórelét is tartalmaz. Ez a nyitó érintkező minden eseménynél rövid impulzust ad, amit egy számlálóval ki lehet értékelni. Így a létesítménybe becsapódott villámok számának egyszerű, illetve kiegészítő kiértékelésére is van lehetőség. A reléérintkező a nyugalmi helyzetét csak a rendszer elindulása után veszi fel, a rendszer üzemzavarai esetén a relé leesik. Így a távjelző-érintkezőn keresztül a rendszer készenléti állapota is lekérdezhető.

Távjelző-érintkező

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás