Vissza az Áttekintéshez

Feszültségátalakító alállomás

A nagyfeszültségű távvezetékeket érő villámcsapások nagyon megterhelik a feszültségátalakító alállomások transzformátorait. A transzformátorok elé gyakran túlfeszültségvédő elemeket kapcsolnak, amelyek a föld felé levezetik a becsatolódott túlfeszültségből eredő lökőáramot. Védőelemként régebben főként szikraközöket alkalmaztak. Néhány éve azonban egyre inkább a varisztorok terjedtek el.

LM-S alkalmazás feszültségátalakító alállomáson ‒ a működési elv vázlata

LM-S alkalmazás feszültségátalakító alállomáson ‒ a működési elv vázlata

Az LM-S lehetőséget ad a védőelemek tényleges terhelésének mérésére és kiértékelésére. A terhelési korlátok így idejekorán felismerhetők és az érintett védőelemek kicserélhetők.

Az érzékelőket a védőelemek és a föld között kell a levezetőkre szerelni. Optikai kábelek viszik át a mért jeleket a kiértékelő egységbe, amely egy külön elhelyezett vezérlőszekrénybe van beszerelve.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás