Wilhelmshaveni központi derítőmű: megbízható rádiós kommunikáció

A wilhelmshaveni központi derítőmű modernizálása a Phoenix Contact rádiós megoldásaival

Szennyvízelvezető csatorna  

A wilhelmshaveni derítőmű modernizálása a Phoenix Contact Bluetooth rádiós rendszereivel

A Wilhelmshaveni Műszaki Üzemek (Technische Betriebe Wilhelmshaven,TBW) feladata Wilhelmshaven és Schortens városok szennyvizének elvezetése és megtisztítása. A cég 520 kilométer hosszúságú föld alatti csatornarendszert, valamint két fő- és 65 mellék-szivattyúállomást üzemeltet, amelyek a szennyvizet nyomás alatt álló csővezetékeken a központi derítőműbe szállítják. A TBW városi vízelvezető részlege itt naponta kb. 20 000 köbméter szennyvizet tisztít meg.

A TBW folyamatosan optimalizálja a berendezéseit. A derítőmű korszerűsítésének keretében négy utóderítő medencét, a homokfogót, valamint szivattyúállomásokat és rothasztó tornyokat szereltek fel a Phoenix Contact rádiós rendszereivel annak érdekében, hogy a jeleket és adatokat gazdaságosan bejuttassák az irányítóközpontba.

Megoldás

Bluetooth-os PROFIBUS készlet  

Adatátvitel a Phoenix Contact Bluetooth-os PROFIBUS készletével

A mennyiségmérés integrálás az irányító rendszerbe

Mintegy 300 méterre a fő szivattyúállomástól, az Ems-Jade csatorna túloldalán történik meg a mennyiségmérés a nyomás alatt álló csővezetékben. Az analóg mérési jelet nem lehetett kábellel a fő szivattyúállomáson található PLC-be bekötni, mert az Ems-Jade csatorna altalaja nehezen kezelhetőnek bizonyult.

Frank Jakobs, a derítőmű és a szivattyúállomások automatizálásáért felelős szakember a következőképpen számol be a történtekről: „A probléma megoldását keresve figyeltem fel a Phoenix Contact vezeték nélküli kommunikációs technikájára." A kábel helyettesítéseként mindössze két Bluetooth-átalakítót alkalmaznak, amelyek az érzékelő jelét közvetlenül integrálják a fő szivattyúállomás PROFIBUS rendszerébe. „Így gazdaságosan meg lehet oldani a feladatot'', így mérlegelt Frank Jakobs.

Gereblyéző és homokfogó berendezés  

A meghatározott töltöttségi szint elérésekor a vezeték nélküli modulok jeleznek

A töltöttségi szint túllépésének azonnali jelzése

A gereblyéző és homokfogó berendezés megszabadítja a szennyvizet a durva szilárd anyagoktól. Az átszellőztetett homokfogó alján lerakódik a homok és az utcáról lekopó anyagok. Ezeket később kiszivattyúzzák és egy homokmosó berendezésbe vezetik. A szivattyú egy árokban található, amely a múltban gyakran észrevétlenül megtelt.

A Wireless-MUX rendszerrel ez a probléma már a múlté: ha a vízszint a szivattyúárokban túlnő egy meghatározott szinten, a rádiós modulok kiadnak egy megfelelő jelet, amely lekapcsolja a homokfogót kiürítő összes szivattyút.

Amikor a vízszint újra lecsökken, a töltöttségi szint érzékelője, illetve annak kiértékelő egysége újra engedélyezi a szivattyúkat. A Wireless-MUX rendszer több éve zavarmentesen működik. „A kedvező tapasztalatok alapján a Phoenix Contact rádiós rendszereit mostantól sok más területen is alkalmazzuk", mondja Frank Jakobs.

Központi rádiós állomás az adatrögzítéshez és -átvitelhez  

Az utóderítő medencék közötti központi rádiós állomás csatlakozik az üzemépületben található PROFIBUS masterhez

A csúszóérintkezők kedvező költségű alternatívája

Az ipari rádiós technológia további alkalmazási területet talált magának az utóderítésben: a négy utóderítő medencében a Hach Lange cég egy-egy folyamatszondája méri egy optikai eljárással az iszapszintet. A szondák a medencék forgó tisztító hídjain vannak elhelyezve. A mért értékek a megfelelő vezérlőbe kerülnek, majd onnan PROFIBUS-on keresztül jutnak az üzemépületben található vezérlés irányító központba.

A szakemberek a vezeték nélküli megoldást részesítették előnyben, mivel a hagyományos átviteli módszerek, például a csúszóérintkezők ebben a környezetben sok karbantartást igényeltek, és zavarérzékenyek voltak.

A tisztító hidak mindegyikén egy-egy Bluetooth-átalakító van felszerelve, ezek a megfelelő Profibus vezérlővel állnak összekötetésben. Az érzékelők Bluetooth-kapcsolaton keresztül továbbítják az adatokat egy a tisztítók között elhelyezett központi állomásra, amely optikai átalakítón keresztül csatlakozik az üzemépületben található PROFIBUS masterhez.

Összegzés

Frank Jakobs  

Frank Jakobs, a berendezések automatizálásának felelőse a TBW-nél

„A Phoenix Contact vezeték nélküli megoldásainak alkalmazása révén számos kihívásnak megfeleltünk, és pénzt takarítottunk meg", mondja végezetül Frank Jakobs.

„Ezért a rádiós rendszerek a jövőben is valódi alternatívát jelentenek számunkra a kábelhálózatokkal szemben a derítőmű összes többi részénél is."

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás