A gazdaságos rádiós megoldás lehetővé teszi a szükséges átláthatóságot

Energiamenedzsment kiegészítő kábelezés nélkül a Radioline rádiós rendszerrel

Walter Mester GmbH Co. KG gyártóüzeme  

A Walter Mester GmbH & Co. KG évente kereken 14 millió kovácsolt nyersdarabot állít elő

A jó energetikai hatásfokú üzemek számára rendelkezésre álló adókedvezmények igénybevételéhez az energiafogyasztást átlátható módon rögzíteni kell. A megfelelő menedzsmentrendszer felépítését azonban sok költség terheli, ha a mérőkészülékek bekötéséhez számos vezetéket kell lefektetni.

A Walter Mester GmbH Co. KG kovácsüzeme ezért a Phoenix  Contact rádiós megoldását választotta.

Alkalmazás

Az 1908-ban alapított Walter Mester GmbH & Co. KG évente kereken 14 millió kovácsolt munkadarabot gyárt standard acélból, ötvözött acélfajtákból vagy nem vas fémekből. Ezek előállításához a vállalatnak évi kb. ötmillió kWh elektromos energiára van szüksége, amit főként a hevítési folyamatokhoz használnak fel.

Az energia áramlását két okból kell átlátható módon mérni: egyrészt a cég a munkadarabok előállítási költségeit többé nem pontatlan elszámolásokkal, hanem a gépeken elvégzett gyártási műveletek energiaköltségeinek alapján kívánja kiszámítani. Másrészt az áram adózásáról szóló törvény adókedvezményt tesz lehetővé a jó energetikai hatásfokú üzemek számára. Ez adja a hátteret ahhoz, hogy a hevítési folyamatokat energiamérő és -menedzsmentrendszerrel kell ellátni.

A Ralf Mester ügyvezető által kapott első ajánlatok a nagy kábelezési és telepítési ráfordítások miatt nem voltak elfogadhatók.

Megoldás

Kapcsolódoboz a rádiómodullal és az energiamérő készülékkel  

Az EMpro energiamérő készülék és a Radioline rádiómodul a kapcsolódobozban

Az Isertech GmbH, az öntödei és kovácsolástechnikai megoldások specialistája, rádióalapú megoldási javaslatot fejlesztett ki a kovácsüzem számára. Az energiamérő készülékek vezeték nélküli hálózatba kötése révén a lényeges adatokat gyorsan és gazdaságosan lehet átvinni.

A kezdeményezés a Phoenix Contact Trusted Wireless technológiát használó Radioline termékcsaládján alapul. A 2,4 GHz-es licencdíj-mentes ISM frekvenciasávban sugárzó, vezeték nélküli szabvány szerint működő készülékek max. 5000 méteres távolságot képesek áthidalni az egyes állomások között.

A rendszer a Phoenix Contact EMpro termékcsaládjába tartozó intelligens energiamérő készülékeket használja, amelyek mérik az összes elektromos jellemzőt.

Mostoha környezeti feltételek a kovácsüzemben  

Mostoha környezeti feltételek a kovácsüzemben: erős rezgések és magas hőmérsékletek

Megbízható üzemelés mostoha környezetben is

„Először az ügyfelem és én is kételkedtünk", tájékoztat Thomas Besbes, az Isertech GmbH értékesítési munkatársa. „Nem voltunk benne biztosak, hogy a vezeték nélküli kommunikáció folyamatosan megbízhatóan működik-e a kovácsüzem mostoha környezeti feltételei között."

Kiderült azonban, hogy sem a transzformátorok és indukciós kemencék által keltett elektromágneses terhelések, sem a magas hőmérsékletek és a kalapácsok állandó rezgései nem jelentettek problémát sem a Radioline rádiómodulok, sem az EMpro energiamérő készülékek számára.

A megvalósítás során a warsteini kovácsüzemben áttekintették a teljes gyártási láncot a kiinduló anyagtól a kiváló minőségű kovácsolt munkadarabokig, és a szükséges helyeken energiamérő készülékeket és rádiós rendszereket helyeztek el.

Az adatok központi feldolgozása és tárolása

A lehűlés után a munkadarabokat szét kell választani. Mivel az itt használt korszerű excenter- és hidraulikus prések energiaigénye viszonylag alacsony, ezeket méréstechnikailag egyetlen EMpro-komponens fogja össze, amely központilag a stancoló csarnok energiaelosztójában van felszerelve. A Radioline modulokon keresztül megvalósuló rádiós kommunikáció miatt itt csak egy rövid kábelszakaszt kellett lefektetni.

Az energiamenedzsment-rendszer üzembe helyezése után gyorsan kiderült, hogy a kovácsüzem a mérési eredményekből további következtetéseket vonhat le. Ralf Mester ügyvezető megállapítja: „Most már pontosan megismerhetjük a hatásfokbeli különbségeket a régi, analóg szabályozású és a korszerű, digitális szabályozású kemencék között. Ezen információk alapján az új kemencék beszerzésének időpontját pontosan meg lehet határozni."

Az összegyűjtött adatokat egy központi vezérlő dolgozza fel. Ott egy webkiszolgálón bármikor a felhasználók rendelkezésére állnak a kiértékelések. Ezenkívül az adatokat egy SQL-adatbázisban is tárolják annak érdekében, hogy kimutatásokat tudjanak az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.

Összegzés

Ralf Mester és Thomas Besbes  

Akiket az energiamenedzsment-megoldás meggyőződött: Ralf Mester ügyvezető és Thomas Besbes

A Walter Mester GmbH & Co. KG-nál megvalósított megoldás megmutatja, hogyan lehet az energiafogyasztást a szisztematikus módon az energetikai fókuszpontokon elhelyezett mérőkészülékekkel, megbízható rádiós átvitellel kombinálva átlátható módon mérni.

Az energiamegtakarítási lehetőségeket csekély installációs ráfordításokkal fel lehet ismerni, így optimalizálni lehet a berendezések terhelését. Ezen túlmenően a kovácsüzem adatokat kap a gyártási költségek pontos kiszámításához, a megelőző karbantartáshoz és a gépek kellő időben történő cseréjéhez, valamint igazolást kap a nagy energiaigényű folyamatok fogyasztásáról.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás