Az RWE Westfalen nagyerőműve: stabil rádiózás a természeten keresztül

Radioline rádiós rendszer a távoli mérőpontok gazdaságos bekötésére

Az RWE Westfalen erőművének hűtőtornyai Hamm-Uentrupban

Az RWE Westfalen erőművének hűtőtornyai Hamm-Uentrupban

A nagy kiterjedésű infrastrukturális létesítményekben gyakran kell adatokat átvinni a távoli külső állomásokról az irányítóközpontba.

Az RWE Westfalen nagyerőműve erre acélra a Phoenix Contact iparban alkalmazható Radioline rádiós rendszerét alkalmazza. Így a dokumentálási céllal rögzített mért értékeket egyszerűen és gazdaságosan lehet az irányító rendszerbe juttatni.

Alkalmazás

Az RWE a legnagyobb áramtermelők egyike Németországban. Az RWE által üzemeltetett számos erőmű egyike Lippe-Aue területén fekszik, Hamm város Uentrop városrészétől keretre.

A hűtési folyamat keretében vizet vesznek ki a közeli Lippe folyóból annak érdekében, hogy ki lehessen egyenlíteni a hűtőtornyokon keresztül történő hőelvezetés párologtatási veszteségeit. A hűtőtornyok vizének egy részét a füstgáz-kéntelenítő berendezések (REA) megtisztított szennyvízével együtt visszavezetik a Lippébe. Emiatt az erőmű üzemeltetőjének a hűtővíz ki- és visszaáramlását szint- és hőmérsékletmérések formájában dokumentálnia kell a hatóságok felé.

Mindezekkel a háttérben a felelősök azzal a kihívással szembesültek, hogy a Westfalen erőmű külterületén felszerelt szint- és hőmérsékletmérő pontokat össze kell kötni a központi irányító rendszerrel, ahol rögzítik és archiválják ezeket az értékeket. A központi épülettől távol elhelyezkedő berendezések kommunikációs kapcsolatán kívül meg kellett oldani az általában önellátó állomásokon telepített mérés- és átviteltechnika energiaellátását is.

Megoldás

Szint- és hőmérsékletmérő pontok a Lippénél

Önálló energiaellátású szint- és hőmérsékletmérő pontok a Lippénél

Önellátó energiaellátás fotovillamos berendezéssel

Mivel a vezetékek lefektetése munkaigényes és drága, az RWE felelősei az állomásoknak a Phoenix Contact Radioline rádiós rendszerén keresztül történő vezeték nélküli csatlakoztatása mellett döntöttek

A mindkét mérőponton a folyóban elhelyezett hőmérséklet-érzékelők és a rádiós összetevők a szükséges energiát a Phoenix Contact önálló fotovillamos berendezésétől kapják, amely pontosan a szükséges teljesítményre van méretezve.

Kapcsolódoboz Radioline rádiós modulokkal

A Radioline rádiós modulok átviszik a jeleket a túloldalra

Megbízható jelátvitel nagy távolságokra

A mérőhelyek és az erőmű épületében elhelyezett irányító rendszer között max. 1000 méter távolságot kell áthidalni. A mérőhelyeken és az épület tetején felszerelt antennák között egy a szabad rálátást lehetővé tevő mező terül el.

A Radioline rendszer támogatja az öngyógyuló Mesh hálózatok felépítését, amelyekben minden vezeték nélküli készülék jelismétlőként (repeater) működik, így továbbítani tudja az adatokat a többi résztvevő felé. Ha tehát valamelyik közvetlen kommunikációs útvonal meghibásodik, a rádiós rendszer automatikusan alternatív kapcsolatot keres a hálózat másik Radioline modulján keresztül.

A Radioline termékcsalád rádiós moduljai a Trusted Wireless technológia Phoenix Contact által kifejlesztett 2.0 verzióján alapulnak. A 2,4 GHz-es licencdíj-mentes frekvenciasávban működő eljárás főbb jellemzői a robusztusság és megbízhatóság, valamint a nagy áthidalható hatótávolság, amely szabad rálátás esetén több kilométer is lehet. Így megbízható, az iparban alkalmazható kommunikációs megoldás áll az erőmű rendelkezésére.

Az I/O mapping működési ábrája

Az I/O jelek egyszerű elosztása az I/O mapping révén

A rádiós rendszer egyszerűen installálható és üzembe helyezhető

Az RWE régi beszállítójaként a Bergheim városában működő PBE Esser GmbH vállalta el az előszerelt összetevők installálását és üzembe helyezését. Ez mind a Radioline rendszer, mind a fotovillamos berendezés esetén egyszerű feladat. A távoli mérőhelyek analóg hőmérséklet- és szintjeleket, valamint digitális zavarüzeneteket küldenek az irányító rendszernek.

A rádiós megoldás így gazdaságosan helyettesíti az I/O jelek kábelezését. Az úgynevezett I/O mapping segítségével az adatokat szoftveres támogatás nélkül, egy fehér recézett kerék működtetésével lehet a rádiós hálózatban elosztani. A bemeneti és kimeneti modul összekapcsolásához a felhasználó csupán mindkét modulon ugyanazt az I/O map (térkép) címet – például 23 – állítja be, és ezzel úgymond vezeték nélküli kábelt húz ki az állomások között.

Összegzés

A Radioline rádiós rendszer és a fotovillamos berendezéssel megvalósított önellátó feszültségellátás alkalmazásával a Westfalen erőmű felelősei időt és pénzt takarítottak meg. A Lippe folyónál elhelyezett mérőállomások dokumentációköteles hőmérséklet- és szintértékeinek továbbításához ugyanis nem kellett vezetékeket lefektetni.

Az egyszerűen kezelhető, rugalmas és robusztus megoldással a jövőbeli külső építményeket is gyorsan és problémamentesen csatlakoztatni lehet majd az irányító rendszerhez.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás