MPG Mendener Präzisionsrohr: zavartalan rádiózás

Wireless-MUX rádiós modulok a zavarmentes kommunikációért

Rakodókocsi az öntödében  

Több, mit hat éve zavarmentesen: Bluetooth rádiós kommunikáció az MPG-nél

Az MPG Mendener Präzisionsrohr öntöde több, mint 100 éve gyárt és dolgoz fel fémeket, Európában a piacvezető cégek közé tartozik a rézötvözetekből készült hőcserélő csövek terén. A 150 munkatárs havonta akár 250 km csövet gyárt, amelyet például az erőművek építésénél és a berendezésgyártásban, a finomítókban vagy a hajógyártásban használnak fel.

Az MPG-nél a megolvasztandó fémeket rakodókocsikkal szállítják a kemencékhez. A Phoenix  Contact rádiós megoldásai zavarmentes kommunikációt tesznek lehetővé a durva környezetben.

Alkalmazás

A hőcserélő csöveknek nemcsak magas követelményeknek kell megfelelniük, hanem akár 40 évig is kifogástalanul kell működniük. Ezért az öntöde a szabványos minőségen túlmenően optimalizálja a nyersanyagokat a mindenkori alkalmazáshoz. Az anyagokat villástargonca viszi a Cyrus Schwingtechnik cég által gyártott sínen mozgó, elektromos vezérlésű rakodókocsikhoz, amelyek megtöltik a kemencéket.

A rakodókocsik vezérléstechnikájáért a Bregar Systemtechnik cég felel, amely a mindenféle mozgási folyamatok automatizálási megoldásaira szakosodott, beleértve a komplett rendszereket is kábelezéssel és kapcsolószekrényekkel együtt. Korábban a jeleket (például a kocsi helyzete, zavarüzenetek, start/stop vagy vészleállítás) kábeldobokon keresztül vitték át a központi és a gépvezérlő között. A vezetékes koncepció mindazonáltal drágának és zavarokra érzékenynek bizonyult, valamint sok karbantartást igényelt.

Megoldás

Rakodókocsi Bluetooth multiplexerrel  

Rakodókocsi Bluetooth multiplexerrel

Thomas Vos, a Bregar vezérléstechnikáért felelős munkatársa így számol be a kezdetekről: „Az alternatív kommunikációs megoldás keresése közben figyeltem fel a Phoenix Contact vezeték nélküli kommunikációjára." A kábelek helyett Bregar ma már a Bluetooth technológián alapuló vezeték nélküli multiplexereket használ.

„A Wireless-Mux segítségével a jelek rádión keresztül jutnak a rakodókocsiktól a központi gépvezérlőbe", magyarázza Vos. „Így az adatokat még ebben a durva környezetben is egyszerűen és gazdaságosan továbbítani lehet."

A Wireless-Mux16 digitális és két analóg jelet továbbít mindkét irányban, kiváltva ezzel egy 40 eres jelkábelt. Vezeték nélküli technikaként a Bluetooth-t alkalmazzák az IEEE 802.15 szabvány szerint, amely a 2,4 GHz-es költség- és licencdíj-mentes frekvenciasávban működik. Az integrált gyors adaptív frekvenciaugrásos eljárásnak (AFH) köszönhetően a kommunikáció robusztus és megbízható.

Összegzés

Thomas Vos, Rico von Borzestowski, Thomas Meisterjahn  

Meggyőzte őket a technika: Thomas Vos, Rico von Borzestowski és Thomas Meisterjahn

A Phoenix Contact Bluetooth rádiós rendszereivel szerzett jó tapasztalatok alapján a Bregar ezeket számos, különböző kommunikációs követelményeket támasztó alkalmazásban használja. Az MPG-nél kialakított rádiós átviteli szakasz több, mint hat éve zavarmentesen üzemel.

„A Phoenix Contact vezeték nélküli megoldásainak alkalmazása révén számos kihívásnak megfeleltünk, valamint pénzt takarítottunk meg", vonja le a pozitív következtetést Thomas Vos, amihez a Cyrus és az MPG illetékes munkatársai is csatlakoznak. Mindannyiuk számára valódi alternatívát jelent a rádiós megoldás, amelyet a jövőbeli projektekben ismét szívesen alkalmaznak.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás