Industrial Wireless

Industrial Wireless

Rugalmasabban és hatékonyabban rádióval

Fedezze fel az ipari rádiós rendszerek lehetőségeit.

Vissza ide: Technológiák

Kategóriák

  • Rádiós technológiák
    Rádiós technológiák

    A különböző követelményeket támasztó ipari alkalmazási területekhez való rádiós technológiák áttekintése.

  • Felhasználási területek
    Felhasználási területek

    Ipari rádiós megoldások a gyárautomatizálás, az infrastruktúra, valamint az olaj-, gáz- és vegyipar számára.

  • Szolgáltatások
    Szolgáltatások

    Tájékozódjon szolgáltatásainkról, például a rádiós rendszerek tervezése, konfigurálása és üzembe helyezése terén.

  • Antennatechnika
    Antennatechnika

    Az antennatechnika alapjai az ipari rádiós rendszerek alkalmazásához.

A rádiós megoldások nélkül manapság már nem lehet az ipari alkalmazásokat elképzelni: a rádiós megoldásokkal számos előnyt meg lehet valósítani. Az alkalmazások spektruma éppen olyan sokszínű, mint a piacon fellelhető technológiák és rendszerek.

E terület úttörőjeként a Phoenix Contact több, mint tíz éves tapasztalattal rendelkezik az ipari rádiós rendszerek fejlesztése és alkalmazása területén. Ezeken az oldalakon betekintést nyújtunk a különböző technológiákba, bemutatva azok súlypontjait, előnyeit és felhasználási területeit.

Előnyei

  • Nagyobb rugalmasság a mozgó vagy nehezen hozzáférhető automatizálási készülékekkel lefolytatott egyszerűbb és megbízhatóbb kommunikációnak köszönhetően
  • A helyfüggetlen hozzáférés a hálózati erőforrásokhoz leegyszerűsíti a karbantartási munkákat, csökkenti a szervizköltségeket és az állásidőket
  • Kábellel nem elérhető távoli állomások felügyelete és vezérlése
  • Kisebb szerelési és karbantartási költségek, a hálózat egyszerűbb bővíthetősége a kábeles rendszerekhez képest
  • A folyamatok és termékek minősége javítható a kiegészítő információk révén

A rádió része a trendnek

Kommunikáció a táblagép és a gyártógép között  

Rádiós megoldások teszik lehetővé a kommunikációt a táblagépek és a gyártógépek között

A hálózati kommunikáció a rugalmas, önszervező termelés kulcsa az Industrie 4.0 (Ipar 4.0) elve értelmében. Az ipari rádiós rendszerek döntő szerepet játszanak az ilyen koncepciók megvalósításában, mivel számos lehetőséget kínálnak a gyártási folyamatok hatékonyabb és rugalmasabb kialakításához.

A rádiós vezérlésű autonóm szállítórendszerek és oda-vissza mozgó raktári kocsik megnövelik a létesítmények termelékenységét, ugyanúgy mint a táblagépek és okostelefonok használata a gépek megfigyelésére, kezelésére és távkarbantartására. A folyamat- és infrastrukturális alkalmazásoknál az ipari rádiós rendszerek segítségével be lehet gyűjteni olyan távoli állomások és terepi készülékek adatait, amelyek más módon nem érhetők el.

Innovációs példa: Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0 logó  

Trusted Wireless 2.0: a Phoenix Contact ipari rádiós technológiája

Nem minden alkalmazást lehet szabványos rádiós technológiákkal optimális módon megvalósítani, A Phoenix Contact felismerte ezt a problémát, és saját tapasztalatai alapján kifejezetten ipari használatra fejlesztette ki a Trusted Wireless 2.0 rádiós technológiát.

A technológia különösen jól alkalmazható a szenzorok és aktorok információinak vezeték nélküli továbbítására, valamint kis-közepes adatmennyiségek átvitelére. Ha a rádiós hálózat résztvevői szabadon rálátnak egymásra, akkor több száz métertől néhány kilométerig terjedő távolságok is áthidalhatók.

A Trusted Wireless 2.0 ezzel betölti a WirelessHART, mint a szenzorhálózatok speciális technológiája, és a Wireless LAN nagysebességű technológiája közötti rést. A technológiát a Phoenix Contact Radioline rádiós rendszere használja.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás