Krimpcsatlakozás

Krimpcsatlakozás

Gyors és automatizált

Kedvező költségű konfekcionálás és csekély helyszükséglet.

Előnyei

  • Változtatható, automatikus vagy félautomatikus gyártási folyamat
  • Nagy húzószilárdságú csatlakozás
  • Kis átmeneti ellenállás
  • Könnyű gyártásfelügyelet
  • Nagy környezet-, rezgés- és ütésállóság

Csatlakozási elv

A Phoenix Contact krimpcsatlakozás-technikája gyors és automatizált csatlakoztatást tesz lehetővé, ha a vezetékeket nagy darabszámban kell konfekcionálni.

Az ér és a krimpérintkező csatlakoztatása krimpelőfogóval vagy kimpelőautomatával történik. A teljesen automatikus feldolgozáshoz hevedercsomagolt krimpérintkezők állnak rendelkezésre.

A krimpcsatlakozás kiválóan alkalmazható nehéz környezeti feltételek, például hőmérséklet-ingadozások vagy erős rezgések esetén.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás