Direkt rugós csatlakozás

Direkt rugós csatlakozás

Közvetlen dugaszolás

Tömör és érvéghüvelyes hajlékony vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezése.

A direkt rugós (direkt dugaszolási) technika a szabadalmaztatott rugókamrával az érvéghüvelyes vagy tömör vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezését teszi lehetővé. A vezeték csatlakoztatása a direkt dugaszolási technikával, szerszám nélkül, akár 50%-kal kisebb dugaszolási erővel történik.

Előnyei

  • Időtakarékos vezetékcsatlakoztatás szerszám nélküli direkt dugaszolási technikával
  • Kényelmes dugaszolás 50%-kal kisebb dugaszolási erővel
  • Biztonságos vezetékezés és kezelés a színnel megkülönböztetett működtetőgombbal
  • A vezeték egyszerű kioldása bármilyen csavarhúzóval
  • Minden vezetéktípus kényelmes csatlakoztatása a homloklapon

Az érintkezőrugó a vezeték betolásakor magától szétnyílik, így gondoskodik a szükséges nyomóerőről az áramátvezetővel szemben. Ezáltal a csatlakozás maximális érintkező- és vezetékkihúzási erőt, valamint rezgésálló és gáztömör összeköttetést garantál. A 0,25 mm² feletti, érvéghüvellyel ellátott vezetők közvetlenül bedugaszolhatók.

Az integrált működtető nyomógomb lehetővé teszi a csatlakoztatott vezetékek tetszőleges szerszámmal való kioldását, az áramvezető alkatrészek közvetlen érintése nélkül. A 0,14 mm²-nél nagyobb, érvéghüvely nélküli hajlékony vezetők a működtető nyomógombbal csatlakoztathatók.

A nyomógomb nélküli változatok esetén a vezeték csavarhúzóval oldható - a működtető árok rugós csatlakozástechnikájához hasonlóan.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás