Vissza az Áttekintéshez

Hivatkozások és letöltések

Termékkonfigurátor

A termékkonfigurátorral megtalálja a megfelelő cikket alkalmazásához.

Szükséges adatok:

  • tápellátás a tervezendő alkalmazáshoz
  • áramágak száma
  • névleges áram
  • vezetékhossz

Tervezési mátrix

A tervezési mátrix segít tápellátásának szekunder oldali megtervezésében. Megadja a maximális vezetékhosszokat a következők függvényében:

  • készülékvédő kapcsoló
  • vezetőkeresztmetszet
  • a tápellátás teljesítményosztálya

A vezetékhosszok megadott értékeinél a tápellátástól a terhelési mért (l) távolságról van szó.

A számítás peremparaméterei:

  • CB TM1 x A SFB P készülékvédő kapcsoló
  • elektromágneses kioldás
  • legkésőbb 10-szeres méretezési áramerősségnél
  • környezeti hőmérséklet: +20 °C

A készülékvédő kapcsolók belső ellenállásai figyelembe vannak véve. Ezen kívül a zárlati áramhoz a mindenkori tápegység a névleges áram felét szolgáltatja párhuzamosan kapcsolt ágakra.

Leírás Nyelv Állapot
Tervezési mátrix CB TM1 SFB készülékvédő kapcsolóhoz [PDF, 0,2 MB]
Tervezési segédlet
Német 2013/06/18
Tervezési mátrix CB TM1 SFB készülékvédő kapcsolóhoz [PDF, 0,2 MB]
Tervezési segédlet
Angol 2013/06/18

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás