Vissza az Áttekintéshez

Termomágneses készülékvédő kapcsolók

A termomágneses készülékvédő kapcsolók két kioldómechanizmussal rendelkeznek: a mechanizmus hőmérsékletfüggő része egy fűtőtekerccsel ellátott bimetálból áll. A védőkészülék névleges áramát meghaladó áramok hőt fejlesztenek a fűtőszálban. A bimetál meghajlik és kikapcsolásra készteti a kapcsolómechanizmust. Az áramtúlterhelésekre való reagálás időben késleltetve történik.

A mágneses kioldómechanizmus egy mágnestekercsből és egy behúzó- vagy csapóhorgonyból áll. A védőkészülék névleges áramát meghaladó áramok mágneses teret gerjesztenek a tekercsben. Az áram következtében felerősödik a mágneses tér és behúz a horgony. Az előre beállított határérték elérésekor a horgony működésbe hozza a kioldószerkezetet és a védelmi készülék kikapcsol. A zárlati áramokra és a nagy áramtúlterhelésekre a reagálás három - öt ms-on belül következik be.

Névleges áramok és tipikus belső ellenállások

Névleges áram (A)Belső ellenállás (Ω)Névleges áram (A)Belső ellenállás (Ω)
0,55,060,05
11,18≤ 0,02
20,310≤ 0,02
30,1412≤ 0,02
40,0915≤ 0,02
50,0616≤ 0,02
Vissza az oldal tetejére

Felépítés

Termomágneses védőkapcsolók belső felépítése  

Termomágneses védőkapcsolók belső felépítése

Jelmagyarázat:

  1. tekercshorgony
  2. mágnestekercs
  3. a) bimetál, körétekert, áramjárta fűtőelemmel 5 A-ig
    b) bimetál, közvetlen áramvezető 6 A-től
  4. kioldómechanizmus
  5. kapcsolókar be/ki
  6. kapcsolóérintkező
  7. kapcsolórúd
  8. előfeszítés beállítása

 

Vissza az oldal tetejére

Funkcionális kapcsolási rajz

Egy termomágneses készülékvédő kapcsoló funkcionális kapcsolási rajza

Egy termomágneses készülékvédő kapcsoló funkcionális kapcsolási rajza

Jelmagyarázat:

1. tápfeszültség be
2. tápfeszültség ki
11. közös
12. alaphelyzetben zárt (NC)
14. alaphelyzetben nyitott (NO)

Vissza az oldal tetejére

Kioldási jelleggörbék

Termomágneses védőkapcsolók tipikus kioldási jelleggörbéje  

Termomágneses védőkapcsolók tipikus kioldási jelleggörbéje

A termomágneses védőkapcsolók alapvetően három különböző jelleggörbével kaphatók. Így minden alkalmazáshoz megfelelnek. A tipikus kioldási jelleggörbében példaképpen fel vannak tüntetve az egyes tartományok és funkciók.

Jelmagyarázat:

a = termikus kioldás működési tartománya
b = mágneses kioldás működési tartománya
t = kapcsolási idő (s)
xl = a névleges áram szorzója /kioldási tényező
1 = áramtartomány, amelyre a jelleggörbe érvényes
2 = DC kioldási tartomány (szürke)
3 = AC kioldási tartomány (kék)
4 = kioldási maximum
5 = kioldási minimum

Vissza az oldal tetejére

A jellegörbe azt mutatja, hogy a termikus kioldás [a] lényegesen később reagál, mint a mágneses [b]. Ennek oka a hőmérsékletfüggő kioldómechanizmus szükséges felmelegedési ideje. Azonban hosszabb időn keresztül folyó kisebb áramok is áramtúlterhelésként kerülnek felismerésre és kikapcsolás történik. A mágneses kioldás igen rövid idő alatt reagál a névleges áramot meghaladó, gyorsan növekvő áramokra.

A váltakozó áramok ugyanazon névleges értéknél előbb kioldanak, mint az egyenáramok. Ezt a görbében a kék tartomány ábrázolja. Ez a viselkedés alapvetően minden jelleggörbére vonatkozik. Gyakorlati felhasználására azonban csak az M1 jellegörbéjű védőkapcsolók használatakor kerül sor. Az SFB vagy F1 jelleggörbéjű védőkapcsolók egyenáramnál is olyan gyorsan oldanak ki, hogy a váltóáramú üzem során túl gyorsan reagálnának. Ezen oknál fogva az SFB és F1 kioldási jelleggörbék nem tartalmazzák a váltakozó áramokat.

SFB-jelleggörbe

SFB-jelleggörbe  

SFB-jelleggörbe

Az SFB kioldási jelleggörbéjű védőkapcsolók maximális túláramvédelmet kínálnak – hosszú vezetékutakkal megvalósított kiterjedt berendezések esetén is.

Az ilyen jelleggörbéjű védőkészülékek mellőzik a szükségtelenül korai kikapcsolást üzemszerű, rövid idejű áramemelkedések esetén. Egyidejűleg megakadályozzák a tartós áramtúlterheléseket, amelyek veszélyes hőfejlődést okozhatnának az üzemi eszközökben.

Vissza az oldal tetejére

M1 jelleggörbe

M1 jelleggörbe  

M1 jelleggörbe

Az M1 jelleggörbéjű védőkapcsolók később oldanak ki, mint az SFB vagy F1 jelleggörbéjűek. Kissé hosszabban bírják az indítási áramokat, de lassabban reagálnak a hibahelyzetekre. A hiba miatt blokkolt hajtások az ezzel járó áramtúlterhelések miatt jelentősen károsodhatnak.

Az egyenáramú jelleggörbéhez képest a váltakozó áramú jelleggörbe a névleges áram szorzójának tengelyén kissé előbbre került. A váltakozó áramok már a névleges áram kisebb számú szorzójánál a védőkapcsoló kioldását okozzák.

Jelmagyarázat:
Szürke jelleggörbe: egyenáramú kioldási tartomány
Kék jelleggörbe: váltakozó áramú kioldási tartomány

Vissza az oldal tetejére

F1 jelleggörbe

F1 jelleggörbe  

F1 jelleggörbe

Ezek a védelmek nem alkalmasak olyan hajtások védelmére, amelyek a névleges áramnál nagyobb átmeneti indulóáramokkal működnek. Az F1 jelleggörbéjű védőkapcsolók túlterhelés esetén gyorsan kioldanak. Üzem közben ez szükségtelenül gyakori kikapcsolásokhoz vezethet.

Igen jól védik azonban ezek a védőkapcsolók az olyan végberendezéseket, amelyek rövid túlterheléstől és kis mértékben megnőtt üzemi áramoktól már megsérülhetnek.

Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás