Vissza az Áttekintéshez

Termikus készülékvédő kapcsolók

A termikus készülékvédő kapcsolók kioldóeleme a termobimetál, amely bimetál és elektromos fűtőelem kombinációja. A bimetál acélból és cinkből áll, hő hatására deformálódik. Ha a túl nagy áram következtében adott mértékben felmelegedik, kioldja a lekapcsoló mechanizmust.

A termikus készülékvédő kapcsolók egyszerű és olcsó alternatívák az olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél nem feltétlenül szükségszerű a nagyon pontos kikapcsolás.

Felépítés (kapcsolózárral)

A termikus védőkapcsoló felépítése  

A termikus védőkapcsoló felépítése

Az ilyen kialakítású védőkapcsolók szalag alakú termobimetállal működnek. A lekapcsolást egy rugós feszítésű érintkezőmechanizmus végzi. A kapcsoló segítségével a készülékek kézzel be- és kikapcsolhatók.

A kikapcsolás időpontjának beszabályozására egy állítócsavar szolgál. Ezzel történik a termobimetál kioldómechanizmusra ható előfeszítésének beállítása.

A névleges áramok a milliamperes tartományban kezdődnek és a kétjegyű amperes tartományig terjednek. A kapcsolók 230 V AC vagy 65 V DC feszültségen használhatók.

Jelmagyarázat:

  1. be-/kikapcsoló
  2. rugófeszítésű kapcsolórúd
  3. kapcsolóérintkezők
  4. bimetál
  5. az előfeszítés beállítása
Vissza az oldal tetejére

Kapcsolási rajz

A termikus védőkapcsoló funkcionális kapcsolási rajza

A termikus védőkapcsoló funkcionális kapcsolási rajza

Vissza az oldal tetejére

Felépítés (kapcsolókarral)

A termikus biztosítóautomata felépítése  

A termikus biztosítóautomata felépítése

A termobimetál csapókoronggal ellátott termikus biztosítóautomaták igen kisméretűek. A kapcsolóérintkező közvetlenül a korongra van rögzítve. Ezek a változatok kissé gyorsabb kioldási jelleggörbével rendelkeznek, mint a szalag alakú bimetállal felszereltek.

Főleg akkumulátor- és NYÁK-lapos rendszerek integrált áramköreinek védelmére használatosak 32 V egyenfeszültségig. A névleges áramok az egy- és kétszámjegyű amperes tartományban találhatók. A termikus biztosítóautomaták kioldás után egy nyomógombbal kapcsolhatók be ismét. A kisebb névleges áramokat más kialakítású védőkészülékekkel biztosítják.

Jelmagyarázat:

  1. kapcsolóérintkező
  2. bekapcsoló
  3. bimetál

 

Vissza az oldal tetejére

Kapcsolási rajz

A termikus biztosítóautomata funkcionális kapcsolási rajza

A termikus biztosítóautomata funkcionális kapcsolási rajza

Vissza az oldal tetejére

Kioldási jelleggörbék

A termikus védőkapcsoló kioldási jelleggörbéje  

A termikus védőkapcsoló kioldási jelleggörbéje

A termikus készülékvédő kapcsolók kioldási időpontja a rájuk kapcsolt áramtúlterheléstől és a környezeti hőmérséklettől függ. Nagyobb túlterhelésnél előbb old ki a védőkapcsoló, kisebb áramtúlterheléseknél pedig lassabban. A különböző névleges áramú, de egyforma kioldási karakterisztikájú védőkapcsolók kioldási viselkedése jelleggörbemezővel is ábrázolható.

A termikus készülékvédő kapcsolók működésére természetesen hatással van a hő. A kioldási időpontot a környezeti hőmérséklet is befolyásolja. A védőkapcsoló magasabb környezeti hőmérsékleten korábban, alacsonyabb környezeti hőmérsékleten később old ki.

Jelmagyarázat:

t = kapcsolási idő (s)
xl = névleges áram szorzója /kioldási tényező
1 = kioldási jelleggörbe áramtartományai
2 = alsó hőmérséklet-tartomány kioldási jelleggörbéje (kék)
3 = 1. csoport kioldási jelleggörbéje
4 = 2. csoport kioldási jelleggörbéje
5 = felső hőmérséklet-tartomány kioldási jelleggörbéje (piros)

Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás