Vissza az Áttekintéshez

Működési elv

A CONTACTRON működési elve a robusztus relétechnika és a kopásmentes félvezető-technológia mikroprocesszor-vezérelt hibrid kombinációján alapul. A kapcsolási koncepció összeköti a két technológia erősségeit, így hosszú élettartamot és magasabb fokú rendelkezésre állást biztosít a berendezéseknek.

Erős csapatmunka – a tízszeres élettartamért

CONTACTRON hibrid motorindító technológia  

Kopásmentes kapcsolás a CONTACTRON hibrid motorindító technológia révén

A CONTACTRON hibrid technológiánál kopásmentes félvezetők veszik át a motor be- és kikapcsolási folyamatait – a folyamatos üzemet pedig a kis veszteségű elektromechanikus érintkezők biztosítják.

Az intelligens kapcsolási koncepciónak köszönhetően az elektromechanikus érintkezők közel árammentes állapotban kapcsolnak – így idealizálva a kapcsolóérintkezők mechanikai élettartama vehető alapul. Ez a gyakorlatban az elektromos élettartam tízszerese.

A következő videóban megismerheti a CONTACTRON hibrid technológia működését.

A hibrid technológia működési elve

A CONTACTRON hibrid technológia lehetővé teszi a motorok hosszú élettartamú és kímélő kapcsolását. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mi történik a bekapcsolási folyamat közben. Kikapcsoláskor a folyamat pontosan fordítva zajlik le.

1. lépés:
Zárnak a K1 és K2 relék. Az l1, l2 és l3 áramok értéke csakúgy, mint korábban csaknem nulla.

Videó indítása

2. lépés:

Bekapcsolnak a V1 és V2 félvezetők és így átveszik a bekapcsolási áramot. Az l1, l2 és l3 áramok folynak, a motor jár. Ez alatt a rövid idő alatt a V1 és V2 félvezetők veszteségi teljesítményt termelnek.

Videó indítása

3. lépés:

Ennek a veszteségi teljesítménynek a csökkentésére a félvezetőket a K3 áthidaló relé áthidalja, és azok kikapcsolnak.

Videó indítása

A kopásmentes félvezetők mindössze a be- és kikapcsolás pillanatait veszik át. Utána az áthidaló relék terhelés nélkül kapcsolva tartósan képesek vezetni a motoráramot. Mindezt egy mikrovezérlő vezérli és felügyeli.

A technológia kímélő kapcsolást tesz lehetővé és tízszeresére növeli a kapcsolókészülék élettartamát.

Videó indítása

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás