Vissza az Áttekintéshez

Együttműködések

Visszapillantás a 2012-es Hannoveri Vásárra

Ismerje meg jobban a „Szakértők partnersége” nevű együttműködést. A 2012-es Hannoveri Vásáron tartott sajtókonferencián a vállalatok állást foglaltak.

2012

Az együttműködések első eredményei

A 2012-es Hannoveri Vásáron a Phoenix Contact bemutatja az Eatonnal folytatott együttműködés első eredményeit. Az elmúlt évben a két vállalat a 2011-es Hannoveri Vásáron együttműködési megállapodást írt alá a Contactron és a SmartWire-DT™ technológiákra vonatkozóan. A Phoenix Contact most bemutatja a SmartWire-DT™ kapcsolattal rendelkező új CONTACTRON kapcsolókészülékeket.

A Wöhner és a Phoenix Contact bemutatják az együttműködésük eredményeképpen létrejött hibrid motorindítót, amely 60 mm-es gyűjtősíneken is alkalmazható.

2011

Szakértők partnersége

2011 novemberében megnyertük a Wöhner vállalatot is, mint további partnert. A „Szakértők partnersége”név alatt a cégek közösen kívánnak olyan technikát szállítani, amely kielégíti a gép- és berendezésgyártás növekvő igényeit. A „Wöhner CrossLink Technology” integrálásával a Wöhner megteremti a lehetőséget arra, hogy ezt a hibrid motorindítót a mindenkori megfelelő adapterrel akár a 60 mm-es gyűjtősíntechnikában, akár DIN kalapsíneken alkalmazni lehessen.

A Phoenix Contact az Eaton és Wöhner partnerekkel közösen fogja bevezetni a piacra a három technológiát (Smartwire-DT™, Contactron és Crosslink), illetve termékkínálatát továbbfejleszteni és kiépíteni.

Együttműködési megállapodás az Eatonnal

A 2011-es Hannoveri Vásáron a Phoenix Contact és az Eaton együttműködési megállapodást írtak alá, amely ipari, elektronikus kapcsolókészülékek és kommunikációs rendszerek fejlesztését és értékesítését irányozza elő.

Ezen együttműködés célja közös stratégia kialakítása és megvalósítása a Contactron elektronikus motorindítók területén, illetve a SmartWire-DT™ új standardkénti meghonosítása az intelligens kapcsolókészülékek kommunikációs kapcsolatában.

Szakértők partnersége

Szakértők partnersége

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás