Vissza az Áttekintéshez

CONTACTRON – a kevesebb vezetékezési ráfordításért

A CONTACTRON 4 az 1-ben hibrid motorindítók a klasszikus irányváltó védőkapcsolás minden funkcióját egyetlen készülékben egyesítik a biztonsági funkciókkal együtt.

A belső terhelő- és reteszelő kapcsolások időt takarítanak meg és áttekinthető vezetékezést teremtenek a kapcsolószekrényben. A mechanikus standard változattal szemben a vezetékezési ráfordítás akár 75 %-kal is kisebb lehet.

Egyszerűen gyorsabb vezetékezés

CONTACTRON 4 az 1-ben  

CONTACTRON hibrid motorindítók

A CONTACTRON hibrid motorindítók igény szerint akár négy funkciót is egyesítenek egy készülékben. Ezek a jobbra forgó funkció, egyszerű, 24 V-os PLC kimeneti kártyával vezérelve, valamint a balra forgó funkció az opcionális irányváltó funkcióval a reteszelő és terhelésvezetékezést is beleértve.

Így a készülékek a motort automatika és távoli visszaállítás funkcióval ellátott beépített motorvéddelemmel védik. Ezenkívül az integrált biztonsági funkciók révén, az e (PL e) teljesítményszint / 3-as kategória (Kat. 3) szerinti vészleállítási követelményeknek is megfelelnek.

Összehasonlítás: motor irányváltó védőkapcsolás fő áramága

Egyszerű vezetékezés a CONTACTRON-nal

Akár 75 százalékkal kisebb vezetékezési ráfordítás a szokásos módszerekhez képest.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás