Vissza az Áttekintéshez

Maximális szabadság a hálózat kialakításánál - a WirelessHART átjáróval

A Phoenix Contact WirelessHART átjáróval a nehezen hozzáférhető érzékelők is ideálisan hálózatba köthetők, jelentős ráfordítás nélkül.

Innovatív technika a flexibilitás és az egyszerű kezelhetőség érdekében

WirelessHART átjáró  

A Phoenix Contact WirelessHART átjárója

WirelessHART átjárónk a HART irányelveknek megfelelően egyetlen hozzáférési pontból, hálózatkezelőből és egy átjáróból áll.

A hozzáférési pont rádiós adó-vevőn keresztül csatlakoztatja a készülékeket egymáshoz. A hálózatkezelő olyan szoftver, amely az összekötött hálózatot vezérli, az adatáramlást optimalizálja és a terepi készülékek biztonságáról és hitelesítéséről gondoskodik.

Az átjáró a berendezés hálózat vagy a Host rendszer és a WirelessHART hálózat közötti bemenet. Magában foglalja a gépi Ethernet interfész és a Modbus/TCP jegyzőkönyvet is.    

Átjárócsatlakoztatás WLAN-technológiával, illetve Ethernettel

Beépített 802.11b/g WLAN adó-vevős átjáró  

Hatékony, vezeték nélküli kommunikáció a WLAN-on keresztül

A WirelessHART átjáró egy beépített 802.11 b/g WLAN adó-vevővel rendelkezik. Így az Ethernet bemeneten, vagy a WLAN ügyfél adó-vevőn keresztül még 250 WirelessHART készülék összekötése is lehetséges. Az Ethernet csatlakoztatás költséges kábelei feleslegessé válnak. 

A készülék a HART adatokat Modbus/TCP-be alakítja át. Így integrálja készülékeit az elterjedt assetkezelő rendszerekbe.

A konfiguráció és diagnosztika a webszervernek köszönhetően elterjedt webböngészővel végezhető el. Az RF.csatolórelék és RSSI vizsgálati pontok a WLAN-csatlakozás és a jelerősség vizsgálatára további diagnosztika lehetőséget kínálnak.

A WirelessHART kommunikáció biztonságát 128 bites fejlett titkosítási (AES) szabvány biztosítja. A WLAN-adatok titkosítása a WEP-en, WPA-n, vagy WPA2/802.11i-n keresztül történik.

Egyszerű telepítés a "HART - Modbus/TCP" táblázatnak köszönhetően

HART a Modbus-TCP-hez logó  

Kevesebb konfiguráció a "HART - Modbus/TCP" táblázatnak köszönhetően

A WirelessHART átjárók előnye az egyszerű telepítés és üzembe vétel. Ezt a HART adatoknak Modbus/TCP regiszterbe való átalakítása biztosítja. A készülék a csatlakoztatásakor egy hozzárendelt Modbus IP-t kap és egy egységes címzési séma kerül alkalmazásra.

Ez kevesebb konfigurációt jelent.    

Megbízható redundanciafunkciók és költségkímélő hálózatkialakítás

Megbízható redundanciafunkciók  

Megbízható redundanciafunkciók

A WirelessHART átjáró beépített WLAN-klienst kínál, ezzel az Ethernet kábelezése a vezérlés irányító központhoz megtakarítható. Ezenkívül az átjárók nagyobb ráfordítás nélkül, a mező közvetlen közelében telepíthetők.

A WirelessHART átjárón a WLAN- és LAN-interfész egymással párhuzamosan üzemeltethető, mivel mindkét interfész egyértelmű IP-címmel konfigurálható. 

Ennek előnye: a WLAN-interfész LAN-csatlakozás biztonsági kapcsolataként használható, és így a kommunikáció redundáns.

Mobil hozzáférés a WirelessHART átjárókhoz és résztvevőkhöz

Mobil hozzáférés  

Mobil hozzáférés a WLAN-képes készülékeken keresztül

A WirelessHART átjárót ad-hoc módon is konfigurálhatja. Így lehetővé teszi az átjáróhoz való közvetlen hozzáférést egy másik WLAN-képes készülék számára is, WLAN hozzáférés nélkül.

Ezáltal a felhasználók például a programozás, vagy diagnosztizálás céljából egy laptopon, vagy PDA-n keresztül csatlakoztathatók az átjáróval.


Vissza az Áttekintéshez
További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás