WLAN-Access-Point az Ex területekre

WLAN-Access-Point az Ex területekre

Vezeték nélküli kommunikáció az Ex területeken

A robusztus WLAN-Access-Point mindenütt alkalmazható, ahol vezeték nélkül kell adatokat kijuttatni az Ex területről.

Vissza ide: Ipari WLAN

Kategóriák

Keresés a következő helyen: WLAN-Access-Point az Ex területekre

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Használja ki a kiforrott vezeték nélküli technika előnyeit a robbanásveszélyes területeken is a Phoenix Contact ipari WLAN-termékeivel, amelyek alkalmasak a 2-es zónában való használatra.

Előnyei

  • Maximális biztonság a 2-es zóna robbanásveszélyes területein
  • Ipari WLAN hálózatok létrehozása egyszerűen és megbízhatóan – intuitív tervezési és konfigurálási koncepciókkal
  • Különösen biztoságos az aktuális biztonsági szabványoknak és a kódolásnak köszönhetően
  • Térbeli rugalmasság a néhány száz méteres hatótávolságoknak köszönhetően
  • Alkalmas a kültéri használatra az üvegszállal erősített műanyag háznak és a beépített antennának köszönhetően
  • Egyszerű telepítés a 100 V AC ... 240 V AC táplálást lehetővé tevő beépített hálózati tápegységnek köszönhetően

WLAN megoldások Ex területekre

Táblagép egy finomító üzem előtt  

Vezeték nélküli Ethernet robbanásveszélyes területeken is

Különleges védelmi intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a vezeték nélküli Ethernet infrastruktúrát a robbanásveszélyes területeken is biztonságosan lehessen üzemeltetni. A Phoenix Contact ehhez WLAN Access Point-okat kínál, amelyek kialakítása alkalmassá teszi őket a 2-es zónában való üzemeltetésre. Használja ki Ön is a kedvező költségű és gyors kommunikáció előnyeit:

  • Gyorsabb és megbízhatóbb adatcsere a terepi szint és a vezérlőterem között
  • Nagyteljesítményű kommunikáció nagy csarnokokban vagy szabad területen
  • Nagyobb termelékenység a karbantartási információkhoz és hálózati erőforrásokhoz való helyfüggetlen, valós idejű hozzáférés révén
  • Sokoldalú kommunikációs infrastruktúra, párhuzamosan használható adat-, video- és beszédátvitelre

Adatok biztonságos átvitele nagy távolságokra

WLAN antenna  

Ipari WLAN nagy távolságokra

Nagy kiterjedésű ipari létesítményekben gyakran több száz méternyi távolságra kell stabilan és biztonságosan továbbítani az adatokat. Kombinálja ehhez a Phoenix Contact Ex területekre való WLAN Access Point-jait az átfogó ipari antenna- és tartozékkínálatunkkal.

A magas biztonsági szabványok megbízhatóan védik a WLAN-Ethernet hálózatokat az illetéktelen hozzáférés ellen.

Az alkalmazási lehetőségek sokrétűek:

  • A létesítmények részegységei és a diagnosztikai táblagépek csatlakoztatása távoli állomásokhoz Etherneten keresztül
  • Nehezen hozzáférhető vagy ideiglenes épületek ellátása Ethernet kapcsolattal
  • Kábelhálózatok kiesés elleni biztosításának növelése redundáns rádiós átviteli szakaszokkal

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás