Vissza az Áttekintéshez

Magas szintű SCADA technológiás vizualizáció

A SCADA (supervisory control and data acquisition) a műszaki folyamatok számítógépes felügyelete és vezérlése. Ennél a folyamatnál a megjelenítési felület az ember és a gép közötti interakcióhoz szükséges interfész.

A SCADA funkciós vizualizáció erőssége a kalibrálhatóság és a sokrétűség. Bonyolult gépek, berendezések, illetve automatizált folyamatok kezeléséhez és felügyeletéhez.

A berendezés központi felügyelete, például számítógéppel, vagy egyéb HMI (human machine interface) készülékkel megoldható, így nincs szükség kijelzőkre, kapcsolókra, illetve jelzőkészülékre.

További előnyei: A SCADA támogatja az adatformátumok, illetve a kommunikáció elterjedt szabványait.

A SCADA ezt kínálja

Korlátlan lehetőségek SCADA vizualizációval  

Korlátlan lehetőségek SCADA vizualizációval

A funkciók sokrétűsége egyedülálló a SCADA vizualizáló szoftvernél.

  • Berendezések és gépek kezelése és felügyelete
  • Trendfigyelés: például görbék rajzolása mérési adatokkal
  • Riasztás: a folyamatértékek felügyelete az engedélyezett és nem engedélyezett állapotokra, beleértve a felhasználó értesítését is
  • Adatnaplózás: adatok rögzítése adatbázisban későbbi elemzés vagy grafikus megjelenítés céljára
  • Felhasználókezelés: felhasználói jogosultságok kiadása és korlátozása
  • Reporting: a gyűjtött adatok elemzése és az adatok megjelenítése jelentés formájában

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás