Univerzális szerszám

Univerzális szerszám

A funkciók kombinálása

Az univerzális szerszám különböző funkciókat egyesít, és használatával mindig a megfelelő szerszám van kéznél a különböző alkalmazásokhoz.

Vissza ide: Kéziszerszám

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Univerzális szerszám

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A kapcsolószekrény környékén végzett munkákhoz, a speciális és általános ipari alkalmazásokhoz használja a több funkciót egyesítő innovatív szerszámokat.

Előnyei

  • Hosszú élettartam – speciálisan edzett és nemesített fogó- és vágófelületek
  • Kevés erő szükséges az emelő optimális áttételének köszönhetően
  • Csuklókímélő és fáradságmentes kezelés az ergonomikus formájú markolatok révén
  • Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően

CRIMPFOX 4IN1

Többfunkciós krimpelőszerszám  

Többfunkciós krimpelőszerszám

A CRIMPFOX 4IN1 multifunkciós préselőfogó a vezetékek és érvéghüvelyek feldolgozására szolgál. Egyetlen szerszámmal végezhet különféle lépéseket: vágás, csupaszolás, sodrás és krimpelés. Az új, integrált 4 fokozatú kényszerzárnak köszönhetően ipari alkalmazása is lehetséges.

VDE védőszigetelt univerzális fogók

Kombinált és hegyescsőrű fogók  

Kombinált és hegyescsőrű fogók

A Phoenix Contact VDE védőszigetelt univerzális fogóit különféle célokra lehet használni. Húzzon hasznot a funkciók egyesítéséből.

Kombinált fogók

  • egyenes vagy ergonomikusan döntött forma,
  • rugós visszaállítás,
  • egymással szemben fogazott fogófelületek,
  • beépített M6 − M10 csillagkulcs és vágó.

Hegyescsőrű fogók

  • egyenes és 45°-ban döntött fogócsúcs,
  • fogazott fogófelületek és induktívan edzett vágóélek.

Lapos, kerekcsőrű és vízpumpa fogók

  • fogazott fogófelületek,
  • kovácsolt és olajban edzett betét.

Kábelkötegelő fogók

Kábelkötegelő fogók  

Kábelkötegelő fogók

A vezetők és vezetékek kötegelése és rögzítése: a Phoenix Contact UNIFOX kábelkötegelő fogóival a műanyag és fém kábelkötegelőket gyorsan és kényelmesen lehet feldolgozni.

Ezenkívül:

  • A feszítőerőt fokozatmentesen be lehet állítani, a beállítás a markolatnál egy skálán látható. A kívánt feszítőerő elérésekor a kötegelő kiálló maradékát levágja a fogó.
  • A szerszámokon kívül műanyagból és fémből készült kábelkötegelők is kaphatók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás