Vissza az Áttekintéshez

Kiválasztási segédlet szünetmentes tápegységekhez

Állítsa össze itt és most a megfelelő UPS-megoldást:

Moduláris megoldás

  1. Válassza ki a tápegységet, pl a QUINT POWER-t
  2. Válassza ki a QUINT UPS szünetmentes tápegység modult
  3. Válassza ki az energiatárolót:
  • UPS-CAP a maximális élettartam érdekében
  • UPS-BAT/ LI-ION a maximális élettartam érdekében, hosszú áthidalási idők mellett
  • UPS-BAT/ VRLA és VRLA-WTR a maximális áthidalási idők érdekében

UPS beépített energiatárolóval

Különösen helytakarékos és egyszerűen kiegészíthető: az UPS modul és az energiatároló egy készülékházban van egyesítve.

  • QUINT UPS: energiatároló ólom-AGM technológiával
  • STEP UPS: energiatároló LiPo-alapon
  • UNO UPS: energiatároló ólom-AGM technológiával
  • QUINT BUFFER puffermodul: kondenzátor-alapú energiatároló

UPS beépített tápellátással

Az UPS-modul és a tápellátás helytakarékos módon közös készülékházban van elhelyezve. Az UPS-rendszer teljessé tételéhez csupán egy energiatárolóra van szükség.

  • MINI UPS: 24 vagy 12 V DC-hez
  • TRIO UPS: 24 V DC-hez

QUINT UPS DC az UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR és UPS-BAT/LI-ION energiatárolókkal

Példa:

  • QUINT 24 V DC alkalmazásokhoz
  • 20 A áramot kell 6 percig áthidalni

Olvassa le a diagramról a bal oldalon a terhelőáramot, felül pedig az áthidalási időt.

Az eredmény egy világoszöld színű mező. Hasonlítsa össze az eredményt a lent látható jelmagyarázattal. A „20 A 6 percig” követelményhez a QUINT-UPS/24DC/24DC/20 illik az UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH energiatárolóval kombinálva.

Hozzáillő hálózati tápegységet kell elékötni.

Ha az „1+1“ eredmény adódik, akkor két ugyanolyan kapacitású energiatárolóra van szüksége.

Vissza az oldal tetejére

QUINT UPS AC az UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR és UPS-BAT/LI-ION energiatárolókkal

Példa:

  • QUINT 120/230 V AC alkalmazásokhoz
  • 90 W teljesítményt kell egy órán át áthidalni

Olvassa le a diagramról a bal oldalon a teljesítményt, felül pedig az áthidalási időt.

Az eredmény egy lila színű mező. Hasonlítsa össze az eredményt a lent látható jelmagyarázattal. A „90 W egy óráig” követelményhez a QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA illik az UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH energiatárolóval kombinálva.

Hozzáillő hálózati tápegységet kell elékötni.

Vissza az oldal tetejére

QUINT UPS DC az UPS-BAT/VRLA energiatárolóval

Példa:

  • QUINT 24 V DC-alkalmazásokhoz
  • 20 A áramot kell 10 percig áthidalni

Olvassa le a diagramról a bal oldalon a terhelőáramot, felül pedig az áthidalási időt.

Az eredmény egy piros színű mező. Hasonlítsa össze az eredményt a lent látható jelmagyarázattal. A „20 A tíz percig” követelményhez a QUINT-UPS/24DC/24DC/20 illik az UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH energiatárolóval kombinálva.

Hozzáillő hálózati tápegységet kell elékötni.

Ha az „1+1“ eredmény adódik, akkor két ugyanolyan kapacitású energiatárolóra van szüksége.

Vissza az oldal tetejére

QUINT UPS AC az UPS-BAT/VRLA energiatárolóval

Példa:

  • QUINT 120/230 V AC alkalmazásokhoz
  • 125 W teljesítményt kell egy órán át áthidalni

Olvassa le a diagramról a bal oldalon a teljesítményt, felül pedig az áthidalási időt.

Az eredmény egy piros színű mező. Hasonlítsa össze az eredményt a lent látható jelmagyarázattal. A „125 W egy óráig” követelményhez a QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA illik az UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH energiatárolóval kombinálva.

Hozzáillő hálózati tápegységet kell elékötni.

Ha az „1+1“ eredmény adódik, akkor két ugyanolyan kapacitású energiatárolóra van szüksége.

Vissza az oldal tetejére

Szünetmentes tápellátás MINI UPS és TRIO UPS integrált tápegységgel

Példa:

  • 2 A áramot kell 20 percig áthidalni

Olvassa le a diagramról a bal oldalon a terhelőáramot, felül pedig az áthidalási időt.

Az eredmény egy zöld színű mező. Hasonlítsa össze az eredményt a lent látható jelmagyarázattal. A „2 A 20 percig” követelményhez a MINI-DC-UPS/24DC/2 illik a MINI-BAT/24DC/1.3AH energiatárolóval kombinálva.

Útmutatás:

A MINI-DC-UPS/24DC/2 készülékhez képest a MINI-DC-UPS/12DC/4 alkalmazásával meg lehet duplázni az áthidalási időket. A rendelkezésre álló energiatárolók: MINI-BAT/12DC/1.6AH (cikkszám: 2866572) és MINI-BAT/12DC/2.6AH (cikkszám: 2866569).

Vissza az oldal tetejére

Szünetmentes tápegység beépített energiatárolóval

Példa:

  • 5 A áramot kell 20 percig áthidalni

Olvassa le a diagramról a bal oldalon a terhelőáramot, felül pedig az áthidalási időt.

Az eredmény egy sárga színű mező. Hasonlítsa össze az eredményt a lent látható jelmagyarázattal. Az „5 A 20 percig” követelményhez a QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH illik.

Hozzáillő hálózati tápegységet kell elékötni.

Vissza az oldal tetejére

STEP- és UNO-UPS kiválasztási táblázat

Itt kiválaszthatja a megfelelő UPS megoldást.

Példa:

  • 2,5 A áramot kell 10 percig áthidalni

Olvassa le a diagramról a bal oldalon a terhelőáramot, felül pedig az áthidalási időt.
Az eredmény egy kék színű mező. Hasonlítsa össze az eredményt a lent látható jelmagyarázattal. A „2,5 A 10 percig” követelményhez a STEP-UPS/24DC/24DC/3 illik.

Hozzáillő hálózati tápellátást kell elékötni.

Vissza az oldal tetejére

A TRIO AC-USV áthidalási idői

STEP UPS kiválasztási táblázat

A TRIO AC-USV áthidalási idői

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Kiválasztási segédlet szünetmentes tápegységekhez

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás