Vissza az Áttekintéshez

IQ technológia: rugalmas és nagyon kommunikatív

Használja ki az IQ technológiájú UPS-modulok adatait a fölérendelt rendszerekben: így mindig tájékoztatást kaphat a szünetmentes tápellátás állapotáról.

Kommunikáció a berendezések maximális rendelkezésre állásáért

QUINT UPS-IQ kommunikáció  

A Phoenix Contact COMSERVER alkalmazásával közvetlenül az Ethernet hálózatba

Az IQ technológia segítségével a szünetmentes tápegységek stabil tápellátást nyújtanak az ipari fogyasztók számára.

A fölérendelt vezérlők további feldolgozás céljából információt kapnak pl. az aktuálisan rendelkezésre álló pufferidőről. Így a QUINT UPS-IQ készüléket zökkenőmentesen be lehet illeszteni a teljes rendszerbe.

Jelzés érintkezőkön keresztül

QUINT UPS-IQ érintkezők  

Jelzés érintkezőkön keresztül

LED-ek és potenciálfüggetlen reléérintkezők szolgálnak a működés felügyeletére. A vezetékes kapcsolatokon keresztül a QUINT UPS-IQ a következő információkat továbbítja:

  • A terhelés tápellátása az energiatárolóval
  • Az energiatároló feltöltése
  • Fennálló riasztások

Az érintkezők kiosztása az UPS-CONF konfigurációs és menedzsment szoftverrel egyedileg testreszabható. Ehhez egy adatkábel szükséges: az IFS-USB adatkábel az UPS rendszer UPS-CONF szoftverrel történő konfigurálására és felügyeletére használható.

Kommunikáció a hálózat felé

QUINT DC-UPS, Mini-DIN kábel, ILC 150 ETH kommunikáció  

Kommunikáció az ILC-vel

A Quint UPS-IQ által szolgáltatott adatokat Ethernet hálózaton keresztül továbbítani lehet a fölérendelt vezérlőkhöz. A megfelelő adatkábellel közvetlenül integrálni lehet az Ön UPS-megoldását a Phoenix Contact vezérlési megoldásaiba.

RS232 adatkábel 

  • Az UPS-megoldás bekötése a Phoenix Contact COMSERVER alkalmazásán keresztül az Ethernet hálózatba.
  • A fölérendelt vezérlők, pl. az Inline-Controller (ILC) vagy a Remote Field Controller (RFC, távoli terepi vezérlő) közvetlen megszólítása.

MINI DIN adatkábel

  • Közvetlen kommunikáció a Phoenix Contact 100-as sorozatába tartozó Inline-Controller (ILC) vezérlővel.

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás